Calentadores de lavabo

Calentadores de lavabo

  • Clasificación UL y CSA
  • Elementos calefactores de cobre duraderos para una larga vida útil
  • La conexión MPT de 2” es fácil de adaptar a cualquier torre de enfriamiento

Disponibilidad : clasificaciones de 2 a 24 kW, 50 vatios/in2 densidad de vatios 200, 230, 460 y 575 voltios.

Nota : BAC tiene en existencia una línea completa de calentadores de inmersión para evitar que el depósito de agua fría se congele durante el clima invernal. Estos calentadores se seleccionan para uso en torres de enfriamiento y están construidos con elementos calefactores de cobre clasificados en 50 watts/pulg. 2 con una conexión de latón MPT de 2” y caja de conexiones clasificada NEMA 4. Los calentadores son aptos para usar en todas las marcas de equipos de enfriamiento por evaporación.

 

 

Recursos Clave

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Póngase en contacto con un experto en piezas cerca de usted.
Compre piezas autorizadas por la fábrica BAC en línea.