TrilliumSeries™ Adiabatic Condenser
El condensador adiabático TrilliumSeries™ combina lo mejor del enfriamiento evaporativo y seco para optimizar el ahorro de energía y agua. Los usuarios pueden reducir el uso máximo de energía en un 44 % en comparación con los productos tradicionales enfriados por aire o reducir el uso de agua en un 90 % en comparación con los productos evaporativos tradicionales. Para todas sus necesidades de aplicaciones de refrigeración comercial e industrial, CO 2 y amoníaco están disponibles.
- Hasta 376 toneladas2
- Adiabático // Ventiladores EC // Controles
Enfriador adiabático TrilliumSeries™
Para aplicaciones de enfriamiento exigentes donde la eficiencia energética es primordial pero donde el agua debe usarse con moderación, Baltimore Aircoil Company ofrece el enfriador adiabático TrilliumSeries™. El enfriador por líquido innovador e intrínsecamente confiable de BAC optimiza la eficiencia del agua y la energía en un paquete fácil de instalar que ofrece los costos de propiedad más bajos.
- Adiabático // Ventiladores EC // Controles
Condensador evaporativo Vertex™
El condensador Vertex™ ofrece el máximo tiempo de actividad con un acceso fácil y seguro. También tiene el costo total de propiedad más bajo con los costos de instalación, mantenimiento y operación más bajos.
- Capacidad Térmica : 188 - 1.434 toneladas3
- Contraflujo // Sistema de ventilador EC con controles (o ventilador axial) // Tiro forzado
Condensador evaporativo CXVT
El condensador evaporativo CXVT es perfecto para aplicaciones grandes y tiene el costo total de propiedad más bajo, los costos de instalación más bajos y el mejor diseño para maximizar el espacio. El CXVT está disponible con modelos XE (Eficiencia extrema) para reducir aún más los costos operativos.
- Capacidad Térmica : 540 - 2,114 toneladas 3
- Flujo transversal // Ventilador axial // Tiro inducido
Condensador evaporativo CXVB
El condensador evaporativo CXVB ofrece la mayor eficiencia del sistema, minimiza el mantenimiento y proporciona la carga de refrigerante más baja de la industria.
- Capacidad Térmica : 75 - 1,287 toneladas 3
- Flujo transversal // Ventilador axial // Tiro inducido
Condensador evaporativo PCC
El condensador evaporativo PCC es una unidad de reemplazo ideal que ofrece un rendimiento más alto que las soluciones de contraflujo convencionales y reduce los costos de instalación al reducir el tiempo de montaje.
- Capacidad Térmica : 46 - 2.734 toneladas 3
- Contraflujo // Ventilador axial // Tiro inducido