,Model##Other##,Nominal Tonnage##Other##,Fan Motor HP##Electrical_Power##Horsepower,Number of Fan Motors##Other##,Minimum Flow##Piping_Flow##us_gallons_per_minute,Maximum Flow##Piping_Flow##us_gallons_per_minute,Box Size##Other##,Unit Airflow##hvac_air_flow##cubic_feet_per_minute,Length##Length##Inches,Pan Width##Length##Inches,Lower Height##Length##Inches,Casing Width##Length##Inches,Casing Center Offset##Length##Inches,Casing Height##Length##Inches,Inlet Elevation##Length##Inches,Number of Nozzles##Other##,PC1##Other##,PC2##Other##,E1##Other##,E2##Other##,Height##Length##Inches,Access Door Configuration##Other##,Mounting Bolt Centerline##Length##Inches,Mounting Bolt Edge Distance##Length##Inches,Recommended Support Arrangement##Other##,Makeup Pipe Size##Pipe_Size##Inches,Drain Elevation##Length##Inches,Drain from Blankoff##Length##Inches,Outlet Elevation##Length##Inches,Outlet from Blankoff##Length##Inches,Overflow Elevation##Length##Inches,Overflow from Blankoff##Length##Inches,Makeup Elevation##Length##Inches,Makeup from Blankoff##Length##Inches,Intake Setback##Length##Inches,Intake Base Elevation##Length##Inches,Fan Housing Radius##Length##Inches,Fan Housing Setback##Length##Inches,Fan Housing Width##Length##Inches,Fan Housing Elevation##Length##Inches,Fan Spacing##Length##Inches,Fan Configuration##Other##,Air Intake Clearance##Length##Feet,Operating Weight##Force##Pounds_Force,Minimum Inlet Size##Pipe_Size##Inches,Minimum Outlet Size##Pipe_Size##Inches,Box Classification##Other##
VT0-12-E,VT0-12-E,12,1.5,1,21,67,3x3,4970,36,47.5,44.125,40.75,3.375,46,79.875,6,0.086719424,0.021952446,2.057,1.763,90.125,Series V BOP 1 : Pan Section,29.5,1.0625,Series V Plan A-4 : Configuration,1,8.375,2.25,12.875,4.125,26.125,17.25,39,30,6.5,4,19,4,16,24,12,Series V 1 Fanwscrn : Configuration,5,960,3,3,1
VT0-14-F,VT0-14-F,14,2.0,1,25,78,3x3,5460,36,47.5,44.125,40.75,3.375,46,79.875,6,0.086719424,0.021952446,2.057,1.763,90.125,Series V BOP 1 : Pan Section,29.5,1.0625,Series V Plan A-4 : Configuration,1,8.375,2.25,12.875,4.125,26.125,17.25,39,30,6.5,4,19,4,16,24,12,Series V 1 Fanwscrn : Configuration,5,970,3,3,1
VT0-19-G,VT0-19-G,19,3.0,1,37,94,3x3,6190,36,47.5,44.125,40.75,3.375,46,79.875,6,0.086719424,0.021952446,2.057,1.763,90.125,Series V BOP 1 : Pan Section,29.5,1.0625,Series V Plan A-4 : Configuration,1,8.375,2.25,12.875,4.125,26.125,17.25,39,30,6.5,4,19,4,16,24,12,Series V 1 Fanwscrn : Configuration,5,990,3,3,1
VT0-24-G,VT0-24-G,24,3.0,1,50,112,3x3,5945,36,47.5,44.125,40.75,3.375,64,97.875,6,0.086719424,0.021952446,2.057,1.763,108.125,Series V BOP 1 : Pan Section,29.5,1.0625,Series V Plan A-4 : Configuration,1,8.375,2.25,12.875,4.125,26.125,17.25,39,30,6.5,4,19,4,16,24,12,Series V 1 Fanwscrn : Configuration,5,1050,3,3,1
VT0-28-H,VT0-28-H,28,5.0,1,59,129,3x3,6960,36,47.5,44.125,40.75,3.375,64,97.875,6,0.086719424,0.021952446,2.057,1.763,108.125,Series V BOP 1 : Pan Section,29.5,1.0625,Series V Plan A-4 : Configuration,1,8.375,2.25,12.875,4.125,26.125,17.25,39,30,6.5,4,19,4,16,24,12,Series V 1 Fanwscrn : Configuration,5,1170,3,3,1
VT0-32-H,VT0-32-H,32,5.0,1,57,174,3x6,11820,72,47.5,44.125,40.75,3.375,46,79.875,12,0.086721808,0.009162643,2.057,2.095,90.125,Series V BOP 2 : Pan Section,65.5,1.0625,Series V Plan A-4 : Configuration,1,8.375,2.25,12.875,4.125,26.125,17.25,39,30,6.5,4,19,4,16,24,36,Series V 2 Fanwscrn : Configuration,5,1590,3,3,1
VT0-41-J,VT0-41-J,41,7.5,1,79,204,3x6,13435,72,47.5,44.125,40.75,3.375,46,79.875,12,0.086721808,0.009162643,2.057,2.095,90.125,Series V BOP 2 : Pan Section,65.5,1.0625,Series V Plan A-4 : Configuration,1,8.375,2.25,12.875,4.125,26.125,17.25,39,30,6.5,4,19,4,16,24,36,Series V 2 Fanwscrn : Configuration,5,1650,3,3,1
VT0-52-J,VT0-52-J,52,7.5,1,107,243,3x6,12960,72,47.5,44.125,40.75,3.375,64,97.875,12,0.086721808,0.009162643,2.057,2.095,108.125,Series V BOP 2 : Pan Section,65.5,1.0625,Series V Plan A-4 : Configuration,1,8.375,2.25,12.875,4.125,26.125,17.25,39,30,6.5,4,19,4,16,24,36,Series V 2 Fanwscrn : Configuration,5,1780,3,3,1
VT0-57-K,VT0-57-K,57,10.0,1,118,265,3x6,14180,72,47.5,44.125,40.75,3.375,64,97.875,12,0.086721808,0.009162643,2.057,2.095,108.125,Series V BOP 2 : Pan Section,65.5,1.0625,Series V Plan A-4 : Configuration,1,8.375,2.25,12.875,4.125,26.125,17.25,39,30,6.5,4,19,4,16,24,36,Series V 2 Fanwscrn : Configuration,5,1790,3,3,1
VT0-65-J,VT0-65-J,65,7.5,1,131,313,3x9,16860,107.75,47.5,44.125,40.75,3.375,64,97.875,18,0.086720426,0.007561605,2.057,2.163,108.125,Series V BOP 2 : Pan Section,101.25,1.0625,Series V Plan A-4 : Configuration,1,8.375,2.25,12.875,4.125,26.125,17.25,39,30,6.5,4,19,4,16,24,36,Series V 3 Fanwscrn : Configuration,5,2580,4,4,1
VT0-75-K,VT0-75-K,75,10.0,1,154,352,3x9,18435,107.75,47.5,44.125,40.75,3.375,64,97.875,18,0.086720426,0.007561605,2.057,2.163,108.125,Series V BOP 2 : Pan Section,101.25,1.0625,Series V Plan A-4 : Configuration,1,8.375,2.25,12.875,4.125,26.125,17.25,39,30,6.5,4,19,4,16,24,36,Series V 3 Fanwscrn : Configuration,5,2590,4,4,1
VT0-78-K,VT0-78-K,78,10.0,1,169,352,3x9,17990,107.75,47.5,44.125,40.75,3.375,82,115.125,18,0.086720426,0.007561605,2.057,2.163,126.125,Series V BOP 2 : Pan Section,101.25,1.0625,Series V Plan A-4 : Configuration,1,8.375,2.25,12.875,4.125,26.125,17.25,39,30,6.5,4,19,4,16,24,36,Series V 3 Fanwscrn : Configuration,5,2710,4,4,1
VT0-88-L,VT0-88-L,88,15.0,1,191,394,3x9,20420,107.75,47.5,44.125,40.75,3.375,82,115.125,18,0.086720426,0.007561605,2.057,2.163,126.125,Series V BOP 2 : Pan Section,101.25,1.0625,Series V Plan A-4 : Configuration,1,8.375,2.25,12.875,4.125,26.125,17.25,39,30,6.5,4,19,4,16,24,36,Series V 3 Fanwscrn : Configuration,5,2770,4,4,1
VT0-102-L,VT0-102-L,102,15.0,1,210,479,3x12,25060,144,47.5,44.125,40.75,3.375,64,97.875,24,0.08671299,0.00659095,2.057,2.236,108.125,Series V BOP 2 : Pan Section,137.5,1.0625,Series V Plan A-4 : Configuration,1,8.375,2.25,12.875,4.125,26.125,17.25,39,30,6.5,4,19,4,16,24,36,Series V 4 Fanwscrn : Configuration,5,3310,4,4,1
VT0-107-L,VT0-107-L,107,15.0,1,231,483,3x12,24460,144,47.5,44.125,40.75,3.375,82,115.125,24,0.08671299,0.00659095,2.057,2.236,126.125,Series V BOP 2 : Pan Section,137.5,1.0625,Series V Plan A-4 : Configuration,1,8.375,2.25,12.875,4.125,26.125,17.25,39,30,6.5,4,19,4,16,24,36,Series V 4 Fanwscrn : Configuration,5,3680,4,4,1
VT0-116-M,VT0-116-M,116,20.0,1,252,520,3x12,26670,144,47.5,44.125,40.75,3.375,82,115.125,24,0.08671299,0.00659095,2.057,2.236,126.125,Series V BOP 2 : Pan Section,137.5,1.0625,Series V Plan A-4 : Configuration,1,8.375,2.25,12.875,4.125,26.125,17.25,39,30,6.5,4,19,4,16,24,36,Series V 4 Fanwscrn : Configuration,5,3740,4,4,1