Ajoutez la redondance et le contrôle de la capacité

Ajoutez la redondance et le contrôle de la capacité

  • Le système de ventilateur ENERGY-MISER®/BALTIGUARD™ maximise le temps de fonctionnement
  • Économise de l'énergie
  • Maintient les performances requises pendant environ 85 % de l'année, en utilisant seulement 1/3 de la HP à pleine charge.
  • Utilise des moteurs de tour de refroidissement standard pour un remplacement facile : pas besoin de moteurs à deux vitesses ou spéciaux requis

Redondance : Une solution simple pour ajouter de la redondance est le système de ventilation ENERGY-MISER®/BALTIGUARD™. Cette option ajoute un deuxième moteur de ventilateur au système d'entraînement. Ce deuxième moteur est généralement dimensionné à environ 1/3 de la puissance du moteur principal. Cela permet au plus petit moteur de fonctionner environ 85 % de l'année, tandis que le plus gros moteur principal n'est requis que les jours les plus chauds. Contrairement à un moteur à deux vitesses, cela provoque moins d'usure des moteurs de ventilateur et offre une redondance en cas de panne du moteur. De plus, les moteurs à une vitesse sont disponibles « sur étagère » auprès de BAC.

Contrôle de capacité : Le système de ventilateur ENERGY-MISER®/BALTIGUARD™ fournit également un contrôle de capacité similaire à un moteur à deux vitesses.

Conseil technique : Le système de ventilateur ENERGY-MISER®/BALTIGUARD™ utilise la commande et l'interrupteur d'un moteur à deux vitesses et deux enroulements tout en offrant la sécurité et l'économie d'un moteur redondant. Vous avez toujours un moteur, même si un moteur tombe en panne.

 

 

Key Resources

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps

Contactez un expert en pièces près de chez vous.
Achetez des pièces autorisées par l'usine BAC en ligne.