Des produits

Des produits

BAC est le leader mondial des solutions innovantes de refroidissement par évaporation et de rejet de chaleur.

Categories

Categories

Fan Type

Fan Type

Compliance

Compliance

Drive System

Drive System

Fan Configuration

Fan Configuration

Materials of Construction

Materials of Construction

Unit Configuration

Unit Configuration

Tour de refroidissement PT2

La tour de refroidissement PT2 fournit la plus grande quantité de refroidissement dans l'empreinte la plus compacte de l'industrie, réduisant ainsi l'espace total requis. C'est une solution idéale pour les applications où l'espace est limité.

  • Capacité thermique: 103-827 tonnes1
  • Débit: jusqu'à 3100 USGPM1
  • Contre-courant // Ventilateur axial // Tirage induit

 

Tour de refroidissement modulaire de qualité industrielle série 5000

La tour de refroidissement modulaire de qualité industrielle série 5000 offre des performances supérieures avec une disponibilité maximale pour les applications d'eau sale. La série 5000 dispose d'une technologie de pointe pour une nettoyabilité supérieure, la meilleure résistance à la corrosion et le système de ventilation à entraînement direct le plus fiable.

  • Débit: jusqu'à 4500 USGPM1
  • Crossflow // Ventilateur axial // Tirage induit

  •  

Tour de refroidissement série V

La tour de refroidissement série V est une unité de remplacement idéale pour de nombreuses applications existantes, offrant le coût de remplacement le plus bas sans modifications structurelles, électriques ou de tuyauterie. Il peut surmonter une pression statique externe élevée et a de faibles capacités sonores, ce qui en fait un excellent choix pour les applications intérieures et pour les emplacements gainés et sensibles au bruit.

  • Capacité thermique: 12-1 335 tonnes1
  • Débit: jusqu'à 6750 USGPM1
  • Contre-courant // Ventilateur centrifuge // Tirage forcé

 

Tour de refroidissement FXT

La tour de refroidissement FXT offre des performances efficaces et les coûts d'exploitation les plus bas pour les projets à petite échelle. Les caractéristiques de conception standard répondent aux préoccupations environnementales actuelles, minimisent les coûts d'installation, maximisent la fiabilité de fonctionnement et simplifient les exigences de maintenance.

  • Capacité thermique : 58-257 tonnes 1
  • Débit : jusqu'à 1155 USGPM 1
  • Crossflow // Ventilateur axial // Tirage forcé

 

Refroidisseur hybride modulaire Nexus®

Le refroidisseur hybride modulaire révolutionnaire NexusⓇ est le premier système de refroidissement de fluide hybride intelligent, prêt à l'emploi et modulaire au monde pour les applications HVAC et les applications industrielles légères. Brisant ce que vous savez sur les refroidisseurs de liquide hybrides traditionnels, il peut automatiquement optimiser les économies d'eau et d'énergie tout en offrant les coûts d'installation les plus bas, les coûts d'exploitation les plus bas, une disponibilité maximale, les coûts de maintenance les plus bas et la meilleure qualité d'eau dans une conception simplifiée, compacte et légère.

  • Capacité thermique: 19 - 180 tonnes1
  • Hybride // Modulaire // Système de ventilation EC

 

Refroidisseur hybride HXV

Le refroidisseur hybride HXV vous offre le meilleur du refroidissement par évaporation et par voie sèche dans une solution économe en eau et économe en énergie. Le HXV maintient des performances de pointe du système pour une variété d'applications où l'eau est rare, les coûts de l'eau sont élevés, la disponibilité est critique ou le panache est un problème.

  • Capacité thermique: jusqu'à 396 tonnes1
  • Débit: jusqu'à 1260 USGPM1
  • Hybride // Crossflow // Ventilateur axial // Tirage induit