,Model##Other##,Nominal Tonnage##Other##,Fan Motor HP##Electrical_Power##Horsepower,Number of Fan Motors##Other##,Minimum Flow##Piping_Flow##us_gallons_per_minute,Maximum Flow##Piping_Flow##us_gallons_per_minute,Box Size##Other##,Unit Airflow##hvac_air_flow##cubic_feet_per_minute,Length##Length##Inches,Pan Width##Length##Inches,Lower Height##Length##Inches,Casing Width##Length##Inches,Casing Center Offset##Length##Inches,Casing Height##Length##Inches,Inlet Offset##Length##Inches,Inlet Elevation##Length##Inches,Number of Nozzles##Other##,PC1##Other##,PC2##Other##,E1##Other##,E2##Other##,Height##Length##Inches,Mounting Bolt Centerline##Length##Inches,Mounting Bolt Edge Distance##Length##Inches,Recommended Support Arrangement##Other##,Makeup Pipe Size##Pipe_Size##Inches,Drain Elevation##Length##Inches,Drain from Blankoff##Length##Inches,Outlet Elevation##Length##Inches,Outlet from Blankoff##Length##Inches,Overflow Elevation##Length##Inches,Overflow from Blankoff##Length##Inches,Makeup Elevation##Length##Inches,Makeup from Blankoff##Length##Inches,Intake Setback##Length##Inches,Intake Base Elevation##Length##Inches,Fan Housing Radius##Length##Inches,Fan Housing Setback##Length##Inches,Fan Housing Width##Length##Inches,Fan Housing Elevation##Length##Inches,Fan Spacing##Length##Inches,Fan Configuration##Other##,Air Intake Clearance##Length##Feet,Operating Weight##Force##Pounds_Force,Minimum Inlet Size##Pipe_Size##Inches,Minimum Outlet Size##Pipe_Size##Inches,Box Classification##Other##
VT1-M316-O,VT1-M316-O,316,30.0,1,336,1750,10X12,65929,143.75,118.125,100,118.75,0,74,8.75,165.25,78,0.0271,0.0059,2,2,174,127.5,1.375,Series V Plan A-4 : Configuration,2,6.625,3.375,11,14.6875,31.75,4.75,44.125,34.75,3,4,42,16,24,46,42,Series V 3 Fanwscrn : Configuration,9,11728,8,8,4
VT1-M328-O,VT1-M328-O,328,30.0,1,336,1750,10X12,64721,143.75,118.125,100,118.75,0,86,8.75,177.25,78,0.0271,0.0059,2,2,186,127.5,1.375,Series V Plan A-4 : Configuration,2,6.625,3.375,11,14.6875,31.75,4.75,44.125,34.75,3,4,42,16,24,46,42,Series V 3 Fanwscrn : Configuration,9,12154,8,8,4
VT1-M350-O,VT1-M350-O,350,30.0,1,336,1450,10X12,63511,143.75,118.125,100,118.75,0,98,8.75,189.25,78,0.0271,0.0059,2,2,198,127.5,1.375,Series V Plan A-4 : Configuration,2,6.625,3.375,11,14.6875,31.75,4.75,44.125,34.75,3,4,42,16,24,46,42,Series V 3 Fanwscrn : Configuration,9,12580,8,8,4
VT1-M348-P,VT1-M348-P,348,40.0,1,336,1750,10X12,72316,143.75,118.125,100,118.75,0,74,8.75,165.25,78,0.0271,0.0059,2,2,174,127.5,1.375,Series V Plan A-4 : Configuration,2,6.625,3.375,11,14.6875,31.75,4.75,44.125,34.75,3,4,42,16,24,46,42,Series V 3 Fanwscrn : Configuration,9,11926,8,8,4
VT1-M352-P,VT1-M352-P,352,40.0,1,336,1750,10X12,71234,143.75,118.125,100,118.75,0,86,8.75,177.25,78,0.0271,0.0059,2,2,186,127.5,1.375,Series V Plan A-4 : Configuration,2,6.625,3.375,11,14.6875,31.75,4.75,44.125,34.75,3,4,42,16,24,46,42,Series V 3 Fanwscrn : Configuration,9,12352,8,8,4
VT1-M371-P,VT1-M371-P,371,40.0,1,336,1450,10X12,69897,143.75,118.125,100,118.75,0,98,8.75,189.25,78,0.0271,0.0059,2,2,198,127.5,1.375,Series V Plan A-4 : Configuration,2,6.625,3.375,11,14.6875,31.75,4.75,44.125,34.75,3,4,42,16,24,46,42,Series V 3 Fanwscrn : Configuration,9,12777,8,8,4
VT1-M379-Q,VT1-M379-Q,379,50.0,1,336,1750,10X12,76032,143.75,118.125,100,118.75,0,86,8.75,177.25,78,0.0271,0.0059,2,2,186,127.5,1.375,Series V Plan A-4 : Configuration,2,6.625,3.375,11,14.6875,31.75,4.75,44.125,34.75,3,4,42,16,24,46,42,Series V 3 Fanwscrn : Configuration,9,12383,8,8,4
VT1-M398-Q,VT1-M398-Q,398,50.0,1,336,1450,10X12,74824,143.75,118.125,100,118.75,0,98,8.75,189.25,78,0.0271,0.0059,2,2,198,127.5,1.375,Series V Plan A-4 : Configuration,2,6.625,3.375,11,14.6875,31.75,4.75,44.125,34.75,3,4,42,16,24,46,42,Series V 3 Fanwscrn : Configuration,9,12808,8,8,4
VT1-M420-R,VT1-M420-R,420,60.0,1,336,1450,10X12,79587,143.75,118.125,100,118.75,0,98,8.75,189.25,78,0.0271,0.0059,2,2,198,127.5,1.375,Series V Plan A-4 : Configuration,2,6.625,3.375,11,14.6875,31.75,4.75,44.125,34.75,3,4,42,16,24,46,42,Series V 3 Fanwscrn : Configuration,9,13062,8,8,4
VT1-M431-N,VT1-M431-N,431,25.0,2,504,2625,10x18,103041,215.75,118.125,100,118.75,0,62,9.75,152.25,114,0.0271,0.0059,2,2,162,97.875,1.375,Series V Plan A-8 : Configuration,2,6.625,3.375,12,14.6875,31.75,4.75,44.125,34.75,3,4,42,16,24,46,54,Series V 4 Fanwscrn : Configuration,11.5,16468,10,10,4
VT1-M484-N,VT1-M484-N,484,25.0,2,504,2625,10x18,102371,215.75,118.125,100,118.75,0,74,9.75,164.25,114,0.0271,0.0059,2,2,174,97.875,1.375,Series V Plan A-8 : Configuration,2,6.625,3.375,12,14.6875,31.75,4.75,44.125,34.75,3,4,42,16,24,46,54,Series V 4 Fanwscrn : Configuration,11.5,17078,10,10,4
VT1-M515-N,VT1-M515-N,515,25.0,2,504,2625,10x18,101699,215.75,118.125,100,118.75,0,86,9.75,176.25,114,0.0271,0.0059,2,2,186,97.875,1.375,Series V Plan A-8 : Configuration,2,6.625,3.375,12,14.6875,31.75,4.75,44.125,34.75,3,4,42,16,24,46,54,Series V 4 Fanwscrn : Configuration,11.5,17687,10,10,4
VT1-M533-N,VT1-M533-N,533,25.0,2,504,2175,10x18,100987,215.75,118.125,100,118.75,0,98,9.75,188.25,114,0.0271,0.0059,2,2,198,97.875,1.375,Series V Plan A-8 : Configuration,2,6.625,3.375,12,14.6875,31.75,4.75,44.125,34.75,3,4,42,16,24,46,54,Series V 4 Fanwscrn : Configuration,11.5,18296,10,10,4
VT1-M455-O,VT1-M455-O,455,30.0,2,504,2625,10x18,109497,215.75,118.125,100,118.75,0,62,9.75,152.25,114,0.0271,0.0059,2,2,162,97.875,1.375,Series V Plan A-8 : Configuration,2,6.625,3.375,12,14.6875,31.75,4.75,44.125,34.75,3,4,42,16,24,46,54,Series V 4 Fanwscrn : Configuration,11.5,16530,10,10,4
VT1-M514-O,VT1-M514-O,514,30.0,2,504,2625,10x18,108785,215.75,118.125,100,118.75,0,74,9.75,164.25,114,0.0271,0.0059,2,2,174,97.875,1.375,Series V Plan A-8 : Configuration,2,6.625,3.375,12,14.6875,31.75,4.75,44.125,34.75,3,4,42,16,24,46,54,Series V 4 Fanwscrn : Configuration,11.5,17140,10,10,4
VT1-M544-O,VT1-M544-O,544,30.0,2,504,2625,10x18,108072,215.75,118.125,100,118.75,0,86,9.75,176.25,114,0.0271,0.0059,2,2,186,97.875,1.375,Series V Plan A-8 : Configuration,2,6.625,3.375,12,14.6875,31.75,4.75,44.125,34.75,3,4,42,16,24,46,54,Series V 4 Fanwscrn : Configuration,11.5,17749,10,10,4
VT1-M557-O,VT1-M557-O,557,30.0,2,504,2175,10x18,107360,215.75,118.125,100,118.75,0,98,9.75,188.25,114,0.0271,0.0059,2,2,198,97.875,1.375,Series V Plan A-8 : Configuration,2,6.625,3.375,12,14.6875,31.75,4.75,44.125,34.75,3,4,42,16,24,46,54,Series V 4 Fanwscrn : Configuration,11.5,18358,10,10,4
VT1-M560-P,VT1-M560-P,560,40.0,2,504,2625,10x18,119733,215.75,118.125,100,118.75,0,74,9.75,164.25,114,0.0271,0.0059,2,2,174,97.875,1.375,Series V Plan A-8 : Configuration,2,6.625,3.375,12,14.6875,31.75,4.75,44.125,34.75,3,4,42,16,24,46,54,Series V 4 Fanwscrn : Configuration,11.5,17337,10,10,4
VT1-M595-P,VT1-M595-P,595,40.0,2,504,2625,10x18,118979,215.75,118.125,100,118.75,0,86,9.75,176.25,114,0.0271,0.0059,2,2,186,97.875,1.375,Series V Plan A-8 : Configuration,2,6.625,3.375,12,14.6875,31.75,4.75,44.125,34.75,3,4,42,16,24,46,54,Series V 4 Fanwscrn : Configuration,11.5,17947,10,10,4
VT1-M610-P,VT1-M610-P,610,40.0,2,504,2175,10x18,118165,215.75,118.125,100,118.75,0,98,9.75,188.25,114,0.0271,0.0059,2,2,198,97.875,1.375,Series V Plan A-8 : Configuration,2,6.625,3.375,12,14.6875,31.75,4.75,44.125,34.75,3,4,42,16,24,46,54,Series V 4 Fanwscrn : Configuration,11.5,18556,10,10,4