Filtros de sucção

Filtros de sucção

 

  • A construção equipada com ferro fundido e bronze com selo mecânico significa que as bombas são de qualidade industrial para uma vida longa e sem problemas
  • Impulsor e guarnições foram selecionados para requisitos difíceis de alto fluxo e baixa altura, garantindo umedecimento completo da bobina para reduzir incrustações e fornecer capacidade térmica máxima
  • Fornecido com caixa de vedação ventilada para evitar a ligação de ar e para fornecer uma conexão de sangria de reservatório
  • O selo mecânico é construído com um elemento rotativo de carbono e um elemento estacionário de cerâmica com hardware de aço inoxidável para uma vida longa e livre de vazamentos

Disponibilidade : Alta eficiência, alto fluxo / bombas de cabeça baixa de 1/3 a 10 cavalos de potência e descarga de 1 1/2 ”a 4”.
Dica técnica : A bomba é fornecida com uma linha de sangria e uma válvula conectada ao respiro de vedação. Esta válvula pode ser configurada para fornecer a taxa de sangria adequada para minimizar impurezas na água da bacia. Mesmo que a sangria da bacia seja realizada por outros métodos, sempre deixe a válvula ligeiramente rachada para evitar que o ar entre na bomba.

 

 

 

Key Resources

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps