Veios

Veios

 

  • Materiais de tubos especialmente selecionados garantem resistência e durabilidade
  • Os eixos BAC são fabricados com precisão para operação livre de vibração
  • Revestido com epóxi para resistência à corrosão
  • Os diários são retificados e polidos para um encaixe preciso e fácil instalação de rolamentos e componentes de acionamento
  • Longas chavetas para múltiplas combinações de acionamento
  • Planos com ranhuras para uma instalação segura e positiva do parafuso de fixação

Disponibilidade : Tamanhos de 1 ”a 2-15 / 16” de diâmetro e 18 ”a 148” de comprimento. Muitos disponíveis com revestimento de níquel ou aço inoxidável para maior resistência à corrosão.

 

Key Resources

Parts & Maintenance Guide

Parts Maps