Produtos

Produtos

Lorem ipsum pain sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc be feugiat my. Fusce vel tempor nunc inteiro.

Qual é a solução correta para mim? Fazer o teste
O que aprender mais sobre resfriamento evaporativo?
Categories

Categories

Fan Type

Fan Type

Compliance

Compliance

Drive System

Drive System

Fan Configuration

Fan Configuration

Materials of Construction

Materials of Construction

Unit Configuration

Unit Configuration

TrilliumSeries™ Adiabatic Condenser

O Condensador Adiabático TrilliumSeries™ combina o melhor do resfriamento evaporativo e seco para otimizar a economia de energia e água. Os usuários podem reduzir o pico de consumo de energia em 44% em relação aos produtos refrigerados a ar tradicionais ou reduzir o uso de água em 90% em relação aos produtos evaporativos tradicionais. Para todas as suas necessidades de aplicação de refrigeração comercial e industrial, CO 2 e amônia estão disponíveis.

  • Até 376 toneladas2
  • Adiabático // Ventiladores EC // Controles

 

Refrigerador adiabático TrilliumSeries™

Para aplicações de refrigeração exigentes onde a eficiência energética é primordial, mas onde a água deve ser usada com moderação, a Baltimore Aircoil Company oferece o TrilliumSeries™ Adiabatic Cooler. O resfriador de fluido inovador e inerentemente confiável da BAC otimiza a eficiência de água e energia em um pacote fácil de instalar que oferece os menores custos de propriedade

  • Adiabático // Ventiladores EC // Controles

 

Condensador evaporativo Vertex™

O condensador evaporativo Vertex™ é onde a confiabilidade máxima encontra a fácil manutenção. Este novo benchmark combina o que você mais gosta nos condensadores evaporativos BAC legados com novas inovações para o futuro. O Vertex Condenser oferece máximo tempo de atividade com acessibilidade fácil e segura. Ele também tem o menor custo total de propriedade com os menores custos de instalação, manutenção e operação.

  • Capacidade Térmica : 188 - 1.434 toneladas3
  • Contrafluxo // Sistema de Ventilador EC (ou Ventilador Axial) // Draft Forçado

 

Condensador evaporativo CXVT

O condensador evaporativo CXVT é perfeito para grandes aplicações e tem o menor custo total de propriedade, os menores custos de instalação e o melhor layout para maximizar o espaço. O CXVT está disponível com modelos XE (Extreme Efficiency) para reduzir ainda mais os custos operacionais.

  • Capacidade Térmica : 540 - 2.114 toneladas3
  • Fluxo cruzado // Ventilador axial // Calado induzido

 

Condensador evaporativo CXVB

O condensador evaporativo CXVB oferece a mais alta eficiência do sistema, minimiza a manutenção e fornece a menor carga de refrigerante do setor.

  • Capacidade Térmica : 75 - 1.287 toneladas3
  • Fluxo cruzado // Ventilador axial // Calado induzido

 

Condensador evaporativo PCC

O condensador evaporativo PCC é uma unidade de substituição ideal que oferece maior desempenho do que as soluções convencionais de contrafluxo e reduz os custos de instalação, reduzindo o tempo de montagem.

  • Capacidade Térmica: 46 - 2.734 toneladas3
  • Contrafluxo // Ventilador axial // Calado induzido