Híbrido & Adiabático

Híbrido & Adiabático

Os produtos híbridos e adiabáticos fornecem o melhor dos dois mundos, 1) resfriamento evaporativo para dias quentes de design e 2) resfriamento a seco na maior parte do ano para economizar água e reduzir a manutenção. Os produtos híbridos e adiabáticos oferecidos pela BAC fornecem baixas temperaturas de processo enquanto otimizam a eficiência de energia e água.

Qual é a solução certa para mim? Fale com um especialista
Quer saber mais sobre produtos híbridos e adiabáticos?

Refrigerador híbrido modular Nexus®

O revolucionário NexusⓇ Modular Hybrid Cooler é o primeiro sistema de refrigeração de fluido híbrido modular, plug-and-play e inteligente do mundo para HVAC e aplicações industriais leves. Acabando com o que você sabe sobre resfriadores de fluido híbridos tradicionais, ele pode otimizar automaticamente a economia de água e energia enquanto oferece os menores custos de instalação, menores custos operacionais, máximo tempo de atividade, menores custos de manutenção e melhor qualidade da água em um design simplificado, compacto e leve.

  • Capacidade Térmica: 19 - 180 toneladas1
  • Híbrido // Modular // Sistema de Ventilador EC

 

HXV Hybrid Cooler

O HXV Hybrid Cooler oferece o melhor em resfriamento evaporativo e seco em uma solução com economia de água e eficiência energética. O HXV mantém o desempenho máximo do sistema para uma variedade de aplicações onde a água é escassa, os custos da água são altos, o tempo de atividade é crítico ou a pluma é uma preocupação.

  • Capacidade Térmica : Até 396 toneladas1
  • Taxa de fluxo : até 1.260 USGPM1
  • Híbrido // Fluxo cruzado // Ventilador axial // Calado induzido

 

Refrigerador adiabático TrilliumSeries®

Para aplicações de refrigeração exigentes onde a eficiência energética é primordial, mas onde a água deve ser usada com moderação, a Baltimore Aircoil Company oferece o TrilliumSerie® Adiabatic Cooler. O resfriador de fluido inovador e inerentemente confiável da BAC otimiza a eficiência de água e energia em um pacote fácil de instalar que oferece os menores custos de propriedade

  • Adiabático // Ventiladores EC // Controles

 

TrilliumSeries® Adiabatic Condenser

O Condensador Adiabático TrilliumSeries® combina o melhor do resfriamento evaporativo e seco para otimizar a economia de energia e água. Os usuários podem reduzir o pico de consumo de energia em 44% em relação aos produtos refrigerados a ar tradicionais ou reduzir o uso de água em 90% em relação aos produtos evaporativos tradicionais. Para todas as suas necessidades de aplicação de refrigeração comercial e industrial, CO 2 e amônia estão disponíveis.

  • Até 376 toneladas2
  • Adiabático // Ventiladores EC // Controles