TrilliumSeries® Adiabatic Condenser
O Condensador Adiabático TrilliumSeries® combina o melhor do resfriamento evaporativo e seco para otimizar a economia de energia e água. Os usuários podem reduzir o pico de consumo de energia em 44% em relação aos produtos refrigerados a ar tradicionais ou reduzir o uso de água em 90% em relação aos produtos evaporativos tradicionais. Para todas as suas necessidades de aplicação de refrigeração comercial e industrial, CO 2 e amônia estão disponíveis.
- Até 376 toneladas2
- Adiabático // Ventiladores EC // Controles
Condensador Adiabático TrilliumSeries™ – Construção e Operação
O Condensador Adiabático TrilliumSeries™ economiza energia, reduz a carga de refrigerante e reduz os custos operacionais. Esta curta animação destaca os detalhes de construção da TrilliumSeries e seu princípio de operação.
Vídeo de manutenção do condensador adiabático TrilliumSeries™
Saiba como é fácil manter o Condensador Adiabático TrilliumSeries™. Para manter a unidade, tudo o que você precisa são alguns itens simples: uma mangueira de jardim padrão, uma chave de fenda e o manual de operação e manutenção. Não são necessárias ferramentas importantes!
Benefícios do Condensador Adiabático TrilliumSeries™
Com o Condensador TrilliumSeries™ da Baltimore Aircoil Company, você economizará dinheiro, reduzirá a carga de refrigerante e reduzirá os custos operacionais. Na verdade, o TrilliumSeries™ da BAC tem o menor custo total de propriedade para sistemas de refrigeração de supermercados, com uma redução de 44% no pico de uso de energia em comparação com condensadores resfriados a ar.
BAC lidera o mundo em soluções de transferência de calor
Descubra as inovações contínuas da BAC no uso do poder da água para economizar energia neste segmento de Inside the Blueprint que foi ao ar na Fox Business.
Benefícios
-
Energia -
Água -
Confiabilidade -
Manutenção

Whisper Quiet Fans : Motores VSEC de acionamento direto minimizam a necessidade de energia do ventilador
Controles : Plug and play, capacidade independente, economia otimizada de energia e água, flexibilidade de protocolo de comunicação e autolimpeza automática da unidade.
Pré-resfriador: Almofadas de maior eficiência para o ar mais frio possível minimizam as temperaturas do fluido e o uso de energia do compressor durante todo o ano.
Energia mais baixa do sistema
ATÉ 44% DE REDUÇÃO DE ENERGIA DE PICO*
- Obtenha temperaturas de condensação mais baixas e economia de energia do compressor durante todo o ano com as almofadas de pré-resfriador totalmente úmidas e de maior eficiência da BAC e protocolos de autolimpeza diários
- Otimize a energia da unidade e do compressor com recursos integrados para controle de pressão de cabeça e TD, via controle remoto do ventilador ou operação independente com os controles plug-and-play
- Diferentes modos disponíveis para alcançar o máximo desempenho durante o dia e economizar energia e limitar o som à noite
- Potencial para descontos substanciais de energia estaduais e locais
* Comparado a um sistema que usa unidades refrigeradas a ar operando compressores em temperaturas de condensação significativamente mais baixas.
Key Resources
For new equipment, parts and inspection, or general inquiries, please fill out this form.