Escolas e Universidades

Refrigeração confiável para melhores ambientes de aprendizagem.
A BAC é sua parceira para proporcionar conforto e disponibilidade, gerenciando energia e respeitando prazos de manutenção rigorosos. De edifícios antigos a metas ambiciosas de sustentabilidade, as instalações educacionais precisam de um sistema de refrigeração confiável, eficiente, silencioso e de fácil manutenção.

Contate-nos

Projetado para desempenho, confiabilidade e sustentabilidade.

  • Temperaturas constantes promovem boa qualidade do ar.
  • Projetado para longa vida útil, fácil acesso e operação confiável.
  • Projetado para instalação eficiente, acesso simplificado para manutenção e comissionamento previsível.
  • Baixos custos operacionais e apoio a objetivos de sustentabilidade

Como nossos produtos podem te ajudar

  • Torre de Resfriamento Série 1500
  • Torre de Resfriamento Série 3000
  • Torre de resfriamento de circuito fechado FXV
  • Torre de Resfriamento PT2
  • Unidade de armazenamento térmico TSU-M ICE CHILLER®
Series 1500 Cooling Tower

Torre de Resfriamento Série 1500

  • Adapta-se a layouts compactos de pátios mecânicos graças ao seu design de entrada de ar unilateral.
  • Projetada para substituir muitas torres existentes no mercado sem a necessidade de modificar a estrutura de aço já instalada.
  • O design de fluxo cruzado permite uma inspeção simples e segura dos bicos de pulverização, do sistema de enchimento e acionamento, bem como dos componentes internos da torre, minimizando interrupções durante o ano letivo.
  • Reduz o custo do ciclo de vida através de baixos custos de energia e manutenção, sendo útil para distritos e campi com orçamentos limitados.
  • Design inerentemente silencioso

Saber mais

Series 3000 Cooling Tower
FXV Closed Circuit Cooling Tower
PT2 Cooling Tower
TSU-M ICE CHILLER® Thermal Storage Unit

Perguntas frequentes sobre soluções de refrigeração para instalações educacionais

  1. De que forma a BAC apoia as instalações de escolas e universidades?
    A BAC projeta e fabrica soluções de refrigeração, armazenamento térmico e rejeição de calor que ajudam instituições de ensino a manter ambientes de aprendizagem confortáveis e confiáveis. Os sistemas da BAC são utilizados em escolas de ensino fundamental e médio, faculdades e universidades para atender salas de aula, residências estudantis, laboratórios, bibliotecas e centrais de energia.
  2. Por que um sistema de refrigeração confiável é importante para escolas e universidades?
    Um sistema de refrigeração confiável ajuda a manter o conforto interno, protege equipamentos sensíveis e contribui para a boa qualidade do ar para alunos, professores e funcionários. Em instituições de ensino, interrupções no sistema podem prejudicar aulas, pesquisas, alojamentos e as operações do campus, tornando a refrigeração confiável essencial durante todo o ano.
  3. Que tipos de edifícios educacionais utilizam sistemas de refrigeração BAC?
    As soluções BAC são comumente aplicadas em:
    • Prédios acadêmicos e salas de aula
    • Residências estudantis e centros estudantis
    • Bibliotecas e instalações recreativas
    • Usinas de utilidades centrais
    • Laboratórios de pesquisa e edifícios adjacentes ao campus destinados à área da saúde
  4. Como a BAC ajuda as instalações de escolas e universidades a gerenciar janelas de manutenção apertadas?
    Os equipamentos da BAC são projetados com foco na facilidade de manutenção, oferecendo recursos como fácil acesso aos componentes internos e opções de baixa manutenção. Isso ajuda as equipes de manutenção a realizar inspeções e manutenções durante períodos de inatividade limitados, como férias de verão ou trocas de semestre. Equipamentos com manutenção adequada terão desempenho máximo durante toda a sua vida útil, reduzindo os custos de energia.
  5. Os sistemas de refrigeração BAC podem contribuir para metas de eficiência energética e sustentabilidade?
    Sim. Os sistemas BAC são projetados para operação com eficiência energética e podem ajudar escolas e universidades a reduzir custos operacionais, ao mesmo tempo que apoiam iniciativas de sustentabilidade, metas de eficiência do campus e planejamento de ciclo de vida a longo prazo.
  6. As soluções BAC são adequadas para remodelações em edifícios escolares mais antigos?
    Muitas instituições de ensino operam em prédios antigos com restrições de espaço e acesso. A BAC oferece soluções flexíveis de refrigeração que se adaptam a áreas de serviço compactas, à infraestrutura existente e simplificam a substituição de equipamentos com o mínimo de transtorno para o local.
  7. A BAC trabalha com distritos escolares e campi com orçamentos limitados?
    Sim. As soluções da BAC são projetadas para oferecer valor a longo prazo por meio de durabilidade, desempenho eficiente e menores necessidades de manutenção, ajudando as instituições de ensino a gerenciar o custo total de propriedade dentro de orçamentos operacionais e de capital restritos. A BAC oferece opções de materiais além do aço galvanizado ou do aço inoxidável, com revestimentos aplicados em fábrica que prolongam a vida útil do equipamento por uma fração do custo do aço inoxidável.
  8. Como a BAC apoia engenheiros e planejadores de instalações em projetos para escolas e universidades?
    A BAC trabalha em estreita colaboração com engenheiros consultores, gestores de instalações e representantes de vendas locais para apoiar projetos educacionais com orientações de aplicação, aconselhamento sobre seleção de sistemas e conhecimento específico da região durante as fases de projeto, instalação e operação.
  9. Em que regiões geográficas são utilizados os sistemas de refrigeração BAC?
    Os sistemas BAC estão instalados em instituições de ensino na América do Norte e em todo o mundo, atendendo a uma ampla gama de climas, tipos de edifícios e configurações de campus.
  10. Como uma instituição de ensino pode obter ajuda na seleção da solução BAC adequada?
    Instituições de ensino podem entrar em contato com um representante local da BAC para obter orientações sobre o processo de inscrição, recomendações sobre o sistema e suporte a projetos personalizados para as necessidades específicas de cada campus.

 

Entre em contato com o representante local da BAC hoje mesmo para descobrir a solução ideal para você.