Resfriador adiabático TrilliumSeries®

Para aplicações de refrigeração exigentes, onde a eficiência energética é fundamental, mas o consumo de água deve ser moderado, a BAC oferece o resfriador adiabático TrilliumSeries®. O inovador resfriador de fluido da BAC, inerentemente confiável, otimiza o consumo de água e energia em um pacote de fácil instalação que proporciona os menores custos de propriedade.

 

Resfriador Adiabático TrilliumSeries® - Benefícios

O resfriador adiabático TrilliumSeries® foi projetado para otimizar a economia de água e energia com controles intuitivos e inteligentes que ativam o resfriamento evaporativo somente quando necessário, proporcionando até 20% de economia de energia em comparação com as alternativas tradicionais. Assista a este vídeo para saber mais.

Resfriador Adiabático TrilliumSeries® – Realidade Aumentada

Aqui está uma prévia do resfriador adiabático TrilliumSeries® em realidade aumentada (RA). Clique aqui para experimentar os principais recursos e benefícios do resfriador TrilliumSeries em RA.

Benefícios

  • Energia e Água
  • Confiabilidade
  • Instalação
Energy & Water

Custos de energia e água mais baixos

ECONOMIA DE ENERGIA DE ATÉ 20%

  • Ponto de transição a seco elevado : Obtido através de projeto especializado e gestão da água.
  • Economia de energia de até 20% : Comparada às alternativas de resfriamento adiabático existentes no mercado.
  • Sistema inovador de gestão de água : projetado para máxima eficiência energética e mínimo consumo de água.
    • Almofadas Adiabáticas : Almofadas de pré-resfriamento de alta eficiência, especialmente desenvolvidas para proporcionar máxima rejeição de calor; revestimento protetor exclusivo é padrão.
    • Gestão de Água : Sistema de recirculação com bomba dupla para conformidade com as normas e economia de água, evitando desperdício.
    • Controles inteligentes : Os controles padrão otimizam continuamente a eficiência hídrica e energética; opere o sistema como desejar com vários modos de operação predefinidos.
Reliability
Installation

Key Resources

Product Catalog

Specifications

CAD/BIM Drawings

Entre em contato com um especialista perto de você.
Deseja selecionar um modelo específico?