Refroidisseur adiabatique TrilliumSeries®

Pour les applications de refroidissement exigeantes où l'efficacité énergétique est primordiale et où la consommation d'eau doit être réduite au minimum, BAC propose le refroidisseur adiabatique TrilliumSeries® . Ce refroidisseur de fluide innovant et intrinsèquement fiable optimise la consommation d'eau et d'énergie grâce à une solution facile à installer et offrant des coûts d'exploitation minimaux.

 

Refroidisseur adiabatique TrilliumSeries® - Avantages

Le refroidisseur adiabatique TrilliumSeries® est conçu pour optimiser la consommation d'eau et d'énergie grâce à des commandes intuitives et intelligentes qui activent le refroidissement par évaporation uniquement lorsque nécessaire, permettant ainsi jusqu'à 20 % d'économies d'énergie par rapport aux solutions traditionnelles. Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

Refroidisseur adiabatique TrilliumSeries® – Réalité augmentée

Voici un aperçu du refroidisseur adiabatique TrilliumSeries® en réalité augmentée (RA). Cliquez ici pour découvrir les principales caractéristiques et les avantages du refroidisseur TrilliumSeries en RA.

Avantages

  • Énergie et eau
  • Fiabilité
  • Installation
Energy & Water

Coûts énergétiques et hydriques les plus bas

JUSQU'À 20 % D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

  • Point de coupure à sec élevé : Obtenu grâce à une conception spécialisée et à une gestion de l'eau
  • Jusqu'à 20 % d'économies d'énergie : constatées par rapport aux solutions de refroidissement adiabatique existantes sur le marché.
  • Système innovant de gestion de l'eau : Conçu pour une efficacité énergétique maximale et une consommation d'eau minimale :
    • Coussinets adiabatiques : coussinets de pré-refroidissement haute performance, spécialement conçus pour une dissipation thermique maximale ; revêtement protecteur unique de série
    • Gestion de l'eau : Système de recirculation à double pompe pour une conformité aux normes et des économies d'eau évitées.
    • Commandes intelligentes : Les commandes standard optimisent en permanence la consommation d’eau et d’énergie ; gérez votre appareil comme vous le souhaitez grâce à plusieurs modes de fonctionnement prédéfinis.
Reliability
Installation

Key Resources

Product Catalog

Specifications

CAD/BIM Drawings

Prenez contact avec un expert près de chez vous.
Vous souhaitez sélectionner votre modèle spécifique ?