Refroidisseur adiabatique Trillium™ TRFS
OPTIMISER LA PUISSANCE DE CALCUL. MINIMISER LA CONSOMMATION D'EAU. DÉPLOYER EN TOUTE SÉRÉNITÉ.
Le refroidisseur adiabatique Trillium™ TRFS associe la conception adiabatique éprouvée de BAC à des commandes intelligentes brevetées pour offrir un gain de performance supplémentaire lorsque le refroidissement à sec seul s'avère insuffisant. Fort de milliers d'installations adiabatiques à travers le monde, le TRFS aide les opérateurs de centres de données à abaisser la température des fluides, à réduire la demande de puissance de pointe et le PUE, à minimiser la consommation d'eau et à optimiser le refroidissement gratuit.

Pourquoi adiabatique ?
- Respectez les exigences de la journée de conception sans surdimensionner les refroidisseurs ni l'infrastructure.
- Permettre des températures de fluide plus basses, nécessaires aux puces haute densité
- Réduisez la demande de puissance de pointe en minimisant la dépendance au compresseur et en maximisant le refroidissement gratuit.
- Atténuer les impacts de la recirculation de l'air et préserver la capacité de refroidissement dans les déploiements à grande échelle
Caractéristiques principales
TRILLIUM™ REFROIDISSEUR ADIABATIQUE TRFS
Découvrez les caractéristiques clés qui permettent au TRFS d'assurer un refroidissement fiable, des économies d'eau et une exécution de projet simplifiée.
Avantages
-
Déploiement plus rapide -
Réduire la consommation d'eau -
Évolutivité efficace -
Autonomiser la flexibilité de conception -
Sites adaptés au monde réel
Deploy Faster

Déploiement plus rapide
CONÇU POUR LES CHRONOLOGIE À HYPERÉCHELLE
- Capacité avérée à respecter des calendriers de construction ambitieux
- Production mondiale et redondance
- Délais de livraison fiables et exécution des livraisons
- La conception préconfigurée réduit les cycles d'ingénierie
- Exploité dans de multiples centres de données hyperscale et de colocation
Minimize Water Use
Scale Efficiently
Enable Design Flexibility
Fit Real-World Sites