Produits secs et adiabatiques

Produits secs et adiabatiques

Les solutions de refroidissement à sec utilisent l'air pour évacuer la chaleur sans consommer d'eau, ce qui les rend particulièrement adaptées aux applications où l'eau est une ressource limitée. Les solutions de refroidissement adiabatiques utilisent une quantité d'eau limitée afin d'améliorer les performances et l'efficacité du refroidissement par températures ambiantes élevées.

Quelle est la solution qui me convient le mieux ? Parlez à un expert
Vous souhaitez en savoir plus sur les produits secs et adiabatiques ?

Refroidisseur à sec TrilliumSeries®

Le refroidisseur sec TrilliumSeries® permet des économies d'énergie dans les régions soumises à des contraintes hydriques. Il offre une capacité thermique maximale dans un encombrement minimal, ce qui en fait le refroidisseur sec le plus efficace du secteur pour les applications de refroidissement critiques.

  • Capacité : jusqu'à 10 000 MBH 4
  • Refroidissement à sec // Ventilateurs axiaux // Contrôles

Refroidisseur adiabatique Trillium™ TRFS


Le refroidisseur adiabatique Trillium™ TRFS associe la conception adiabatique éprouvée de BAC à des commandes intelligentes brevetées pour offrir un gain de performance supplémentaire lorsque le refroidissement à sec seul s'avère insuffisant. Fort de milliers d'installations adiabatiques à travers le monde, le TRFS aide les opérateurs de centres de données à abaisser la température des fluides, à réduire la demande de puissance de pointe et le PUE, à minimiser la consommation d'eau et à optimiser le refroidissement gratuit.

Refroidisseur adiabatique TrilliumSeries®

Pour les applications de refroidissement exigeantes où l'efficacité énergétique est primordiale et où la consommation d'eau doit être réduite au minimum, BAC propose le refroidisseur adiabatique TrilliumSeries® . Ce refroidisseur de fluide innovant et intrinsèquement fiable optimise la consommation d'eau et d'énergie grâce à une solution facile à installer et offrant des coûts d'exploitation minimaux.

 

Condenseur adiabatique TrilliumSeries®

Le condenseur adiabatique TrilliumSeries® combine les avantages du refroidissement par évaporation et du refroidissement à sec pour optimiser les économies d'énergie et d'eau. Les utilisateurs peuvent ainsi réduire leur consommation d'énergie de pointe de 44 % par rapport aux produits à air traditionnels et leur consommation d'eau de 90 % par rapport aux produits à évaporation classiques. Pour tous vos besoins en réfrigération commerciale et industrielle, le CO₂ et l'ammoniac sont disponibles.

  • Jusqu'à 376 tonnes 2
  • Adiabatique // Ventilateurs EC // Commandes