Tour de refroidissement en circuit fermé FXV

Réduisez les coûts énergétiques, de maintenance et d'installation de votre système grâce à la tour de refroidissement en circuit fermé FXV, la référence du secteur pour les systèmes en boucle fermée.

  • Capacité thermique : 29 - 424 tonnes1
  • Débit : jusqu'à 3 600 USGPM1
  • Flux transversal combiné // Ventilateur axial // Tirage induit

 

FXV - Avantages

Découvrez comment la tour de refroidissement à circuit fermé FXV de BAC établit la norme en matière d'évacuation de la chaleur en boucle fermée. Conçue pour des performances optimales, la FXV contribue à un fonctionnement plus fluide, plus propre et plus efficace de votre système de refroidissement. Pour en savoir plus, visionnez cette vidéo.

FXV - Construction et exploitation

Découvrez la tour de refroidissement en circuit fermé FXV, notamment sa construction, ses caractéristiques et son fonctionnement.

 

BAC est un leader mondial des solutions de transfert de chaleur.

Découvrez les innovations constantes de BAC en matière d'utilisation du pouvoir de l'eau pour économiser l'énergie dans ce segment d' Inside the Blueprint diffusé sur Fox Business.

Avantages

  • Énergie
  • Entretien
  • Installation
  • Disponibilité
Energy

Consommation d'énergie réduite

MAINTENIR UNE EFFICACITÉ MAXIMALE DU SYSTÈME GRÂCE À UNE CONCEPTION À FLUX TRANSVERSAL

  • Réduction des coûts énergétiques du système grâce à la conception à flux croisés combinés
  • Réduisez l'accumulation de tartre et assurez une efficacité énergétique optimale du système grâce à la technologie de flux combiné.
  • Éliminez les coûts liés aux essais de performance thermique sur site grâce à la certification CTI pour l'eau et le glycol.
Maintenance
Installation
Uptime

Key Resources

Product Catalog

Engineering Data

CAD/BIM Drawings

Prenez contact avec un expert près de chez vous.
Vous souhaitez sélectionner votre modèle spécifique ?