Condenseur évaporatif série V
CONFIANCE ET FIABILITÉ
Le condenseur évaporatif de la série V est une unité de remplacement idéale pour de nombreuses applications existantes, offrant le coût de remplacement le plus bas sans modifications structurelles, électriques ou de tuyauterie. Ses capacités élevées de statique et de son faible en font un excellent choix pour les applications intérieures, les besoins en conduits et sensibles au son.
- Capacité thermique: 7-1 140 tonnes3
- Contre-courant // Ventilateur centrifuge // Tirage forcé
BAC est le leader mondial des solutions de transfert de chaleur
Découvrez les innovations en cours de BAC dans l'utilisation de la puissance de l'eau pour économiser de l' énergie dans ce segment de Inside the Blueprint diffusé sur Fox Business.
Avantages
-
Avantages -
Du son -
Fiabilité
Benefits

Modèles de condenseur évaporatif à profil bas VCL disponibles
La flexibilité
Augmentation de la flexibilité d'installation et d'application
- Réalisez des installations intérieures faciles avec des ventilateurs centrifuges qui peuvent surmonter la pression statique imposée par les conduits externes, permettant à la série V d'être installée à l'intérieur
- Idéal pour les installations sensibles à la hauteur avec des modèles à profil bas aussi courts que 5'-5 ”
- Faible coût d'installation des unités de remplacement puisque tous les modèles se montent directement sur deux poutres en I parallèles
- Minimisez les coûts de fret maritime pour les expéditions d'exportation avec les modèles VC1-C; dimensionné spécifiquement pour s'adapter aux conteneurs de fourgons secs standard
Sound
Reliability