Condensador Evaporativo Série V

O Condensador Evaporativo Série V é uma unidade de substituição ideal para muitas aplicações existentes, oferecendo o menor custo de substituição sem modificações estruturais, elétricas ou de tubulação. Suas capacidades de alta estática e baixo som o tornam uma ótima opção para aplicações internas, dutos e necessidades sensíveis ao som.

  • Capacidade Térmica: 7 - 1.140 toneladas3
  • Contrafluxo // Ventilador centrífugo // Tiragem forçada

 

BAC lidera o mundo em soluções de transferência de calor

Descubra as inovações contínuas da BAC no uso da energia da água para economizar energia neste segmento de Inside the Blueprint que foi ao ar na Fox Business.

Benefícios

  • Benefícios
  • Som
  • Confiabilidade
Benefits

Modelos de condensador evaporativo VCL de baixo perfil disponíveis

Flexibilidade

Maior flexibilidade de instalação e aplicação

  • Obtenha instalações internas fáceis com ventiladores centrífugos que podem superar a pressão estática imposta por dutos externos, permitindo que a Série V seja instalada em ambientes internos
  • Melhor para instalações sensíveis à altura com modelos de perfil baixo tão curtos quanto 5'-5”
  • Baixo custo de instalação para unidades de substituição, uma vez que todos os modelos são montados diretamente em duas vigas I paralelas
  • Minimize os custos de frete marítimo para remessas de exportação com modelos VC1-C; dimensionado especificamente para caber em contêineres de van seca padrão
Sound
Reliability

Key Resources

Product Catalog

Engineering Data

CAD Drawings

Entre em contato com um especialista perto de você.
Quer selecionar seu modelo específico?