FXT Cooling Tower
A FXT Cooling Tower oferece desempenho eficiente e tem os menores custos operacionais para projetos de pequena escala. Os recursos de design padrão atendem às preocupações ambientais atuais, minimizam os custos de instalação, maximizam a confiabilidade operacional e simplificam os requisitos de manutenção.
- Capacidade Térmica: 58 - 257 toneladas1
- Taxa de fluxo: até 1.155 USGPM1
- Crossflow // Ventilador Axial // Calado Forçado
BAC lidera o mundo em soluções de transferência de calor
Descubra as inovações contínuas da BAC no uso da energia da água para economizar energia neste segmento de Inside the Blueprint que foi ao ar na Fox Business.
Como é feito: torres de resfriamento evaporativo
Você já se perguntou quantas etapas são necessárias para fazer uma torre de resfriamento de circuito fechado? Bem, aqui está sua chance de descobrir! Este segmento foi filmado na fábrica da BAC em Milford, DE com a Discovery Communications. Copyright © 2014 Discovery Communications, Inc.
Benefícios
-
Instalação -
Manutenção -
Confiabilidade

Minimize os custos de instalação
- Reduza os custos do guindaste com um levantamento de peça única
- Reduza o tempo e o custo de instalação, pois a unidade é enviada totalmente montada; sem motores para montar, sem polias para alinhar, sem correias para instalar e nenhum sistema de make-up para montar