Torre de enfriamiento FXT

La torre de enfriamiento FXT ofrece un rendimiento eficiente y los costos operativos más bajos para proyectos de pequeña escala. Sus características de diseño estándar satisfacen las necesidades ambientales actuales, minimizan los costos de instalación, maximizan la confiabilidad operativa y simplifican los requisitos de mantenimiento.

  • Capacidad térmica : 46 - 257 toneladas1
  • Caudal : hasta 1,155 USGPM 1
  • Flujo cruzado // Ventilador axial // Tiro forzado

 

BAC es líder mundial en soluciones de transferencia de calor

Descubra las innovaciones continuas de BAC en el uso del poder del agua para ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint que se transmitió por Fox Business.

Cómo se fabrican: Torres de enfriamiento por evaporación

¿Alguna vez te has preguntado cuántos pasos se necesitan para fabricar una torre de enfriamiento de circuito cerrado? ¡Esta es tu oportunidad de descubrirlo! Este segmento se filmó en la planta de fabricación de BAC en Milford, Delaware, con Discovery Communications. Copyright © 2014 Discovery Communications, Inc.

Beneficios

  • Instalación
  • Mantenimiento
  • Fiabilidad
Installation

Minimizar los costos de instalación

  • Reducir los costes de la grúa con una elevación de una sola pieza
  • Reduce el tiempo y el costo de instalación ya que la unidad se envía completamente ensamblada; no hay motores que montar, poleas que alinear, correas que instalar y ningún sistema de maquillaje que ensamblar.
Maintenance
Reliability

Recursos Clave

Product Catalog

Engineering Data

CAD/BIM Drawings

Ponte en contacto con un experto cerca de ti.
¿Quieres seleccionar tu modelo específico?