Condensadores evaporativos

Condensadores evaporativos

Diseñados para refrigeración industrial, procesos industriales y HVAC, los condensadores evaporativos de BAC reducen las temperaturas de condensación del sistema, lo que reduce la potencia del compresor y ahorra hasta un 15% de energía en comparación con los sistemas tradicionales refrigerados por aire. Esta solución de enfriamiento rentable condensa el vapor refrigerante en un serpentín que se rocía continuamente con agua. A medida que el agua se evapora, los ventiladores rechazan este vapor calentado a la atmósfera.

¿Cuál es la solución adecuada para mí? Habla con un experto

Condensador evaporativo Vertex™

El condensador Vertex™ ofrece el máximo tiempo de actividad con un acceso fácil y seguro. También tiene el costo total de propiedad más bajo con los costos de instalación, mantenimiento y operación más bajos.

  • Capacidad Térmica : 188 - 1.434 toneladas3
  • Contraflujo // Sistema de ventilador EC con controles (o ventilador axial) // Tiro forzado

 

Condensador evaporativo CXVT

El condensador evaporativo CXVT es perfecto para aplicaciones grandes y tiene el costo total de propiedad más bajo, los costos de instalación más bajos y el mejor diseño para maximizar el espacio. El CXVT está disponible con modelos XE (Eficiencia extrema) para reducir aún más los costos operativos.

  • Capacidad Térmica : 540 - 2,114 toneladas 3
  • Flujo transversal // Ventilador axial // Tiro inducido

 

Condensador evaporativo CXVB

El condensador evaporativo CXVB ofrece la mayor eficiencia del sistema, minimiza el mantenimiento y proporciona la carga de refrigerante más baja de la industria.

  • Capacidad Térmica : 75 - 1,287 toneladas 3
  • Flujo transversal // Ventilador axial // Tiro inducido

 

Condensador evaporativo PCC

El condensador evaporativo PCC es una unidad de reemplazo ideal que ofrece un rendimiento más alto que las soluciones de contraflujo convencionales y reduce los costos de instalación al reducir el tiempo de montaje.

  • Capacidad Térmica : 46 - 2.734 toneladas 3
  • Contraflujo // Ventilador axial // Tiro inducido

 

Condensador evaporativo Serie V

El condensador evaporativo Serie V es una unidad de reemplazo igual a igual ideal para muchas aplicaciones existentes, que ofrece el costo de reemplazo más bajo sin modificaciones estructurales, eléctricas o de tuberías. Sus capacidades de alta estática y bajo sonido lo hacen ideal para aplicaciones en interiores, conductos y necesidades sensibles al sonido.

  • Capacidad Térmica: 7 - 1,140 toneladas3
  • Contraflujo // Ventilador centrífugo // Tiro forzado

 

Condensador evaporativo VCA

Cuando su aplicación requiera un caballo de batalla, recurra al condensador evaporativo VCA. Desde el sistema InterLok ™ de BAC para alinear la carcasa del serpentín y el depósito con los paquetes de plataforma premontados y el acceso sin restricciones a los motores, cojinetes y ventilador, el VCA incorpora características que benefician al instalador, operador, usuario final y propietario.

  • Capacidad Térmica : 87 - 1,443 toneladas 3
  • Contraflujo // Ventilador axial // Tiro forzado

 

Condensador adiabático TrilliumSeries®

El condensador adiabático TrilliumSeries® combina lo mejor de la refrigeración evaporativa y seca para optimizar el ahorro de energía y agua. Los usuarios pueden reducir el consumo máximo de energía en un 44 % en comparación con los productos tradicionales de refrigeración por aire, o reducir el consumo de agua en un 90 % en comparación con los productos evaporativos tradicionales. Para todas sus necesidades de refrigeración comercial e industrial, disponemos de opciones con CO₂ y amoníaco.

  • Hasta 376 toneladas 2
  • Adiabático // Ventiladores EC // Controles