Torre de enfriamiento Serie V

La torre de enfriamiento Serie V es una unidad de reemplazo ideal para muchas aplicaciones existentes, que ofrece el costo de reemplazo más bajo sin modificaciones estructurales, eléctricas o de tuberías. Puede superar una alta presión estática externa y tiene una capacidad de sonido baja, lo que lo hace ideal para aplicaciones en interiores y para ubicaciones con conductos y sensibles al sonido.

  • Capacidad térmica : 12 - 1335 toneladas 1
  • Tasa de flujo : hasta 6,750 USGPM 1
  • Contraflujo // Ventilador centrífugo // Tiro forzado

 

BAC lidera el mundo en soluciones de transferencia de calor

Descubra las innovaciones continuas de BAC en el uso del poder del agua para ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint que se emitió en Fox Business.

Beneficios

  • Flexibilidad
  • Sonido
  • Fiabilidad
Flexibility

Modelos de torres de enfriamiento VTL de perfil bajo disponibles

 

Mayor flexibilidad de instalación y aplicación

  • Ventiladores centrífugos que pueden superar la presión estática impuesta por los conductos externos, lo que permite que la Serie V se instale en interiores
  • Adecuado para instalaciones sensibles a la altura con modelos de perfil bajo tan cortos como 5'-2 ”
  • Bajo costo de instalación para unidades de reemplazo ya que todos los modelos se montan directamente en dos vigas en I paralelas
Sound
Reliability

Recursos Clave

Product Catalog

Engineering Data

CAD/BIM Drawings

Póngase en contacto con un experto cerca de usted.
¿Cuál es la solución correcta para mí?