Edificios de oficinas

Refrigeración de confort fiable y eficiente
BAC ayuda a los edificios de oficinas a mantener frescos a sus ocupantes, al tiempo que les permite alcanzar sus objetivos energéticos y de sostenibilidad para edificios de oficinas de todos los tamaños, satisfaciendo las exigencias de los entornos urbanos densos.

Contáctanos

Capacidad técnica a la altura de las cargas del mundo real.

  • Los edificios comerciales se enfrentan a una ocupación fluctuante, demandas variables de los inquilinos y horarios de funcionamiento cambiantes.
  • Los equipos BAC están diseñados para funcionar de manera eficiente en condiciones de carga parcial y máxima, admitiendo sistemas de flujo variable, múltiples modos de operación y rechazo de calor durante todo el año.
  • El rendimiento térmico certificado por CTI, las múltiples opciones de control de sonido y los materiales de construcción robustos garantizan comodidad y tiempo de actividad en entornos comerciales exigentes.

Eficiencia energética por diseño

  • Los costes energéticos son un factor determinante de los gastos operativos en los edificios comerciales.
  • BAC se centra en la eficiencia a nivel de sistema, ayudando a reducir la energía de ventiladores, bombas y compresores.
  • La optimización del rechazo de calor reduce las temperaturas del agua del condensador, disminuye la presión de elevación del compresor y permite el funcionamiento a velocidad variable, lo que se traduce en reducciones cuantificables del consumo energético anual y del gasto en servicios públicos.

Soluciones compactas y silenciosas

  • El espacio para instalaciones mecánicas es limitado y costoso en los proyectos de oficinas.
  • Las soluciones de refrigeración BAC están diseñadas para maximizar la capacidad térmica por metro cuadrado, con dimensiones compactas y diseños flexibles que se adaptan a azoteas, patios y zonas de instalaciones mecánicas con espacio limitado, liberando así espacio alquilable o utilizable en el edificio.
  • Las opciones de ventilador y flujo de aire de bajo nivel de ruido son ideales para zonas urbanas.

Cómo nuestros productos te ayudan

  • Torre de refrigeración Serie 3000
  • Torre de refrigeración de circuito cerrado FXV
  • Refrigerador híbrido modular Nexus®
  • Torre de refrigeración Serie 1500
  • Torre de refrigeración PT2
Series 3000 Cooling Tower

Torre de refrigeración Serie 3000

  • Una solución probada para edificios de oficinas grandes y medianos que requieren máxima eficiencia y fiabilidad a largo plazo.
  • Alto rendimiento térmico para reducir el consumo de energía de ventiladores y bombas.
  • Configuraciones multicelda para mayor flexibilidad de carga y expansión futura.
  • Diseñado para ofrecer durabilidad en entornos comerciales de uso intensivo .

Más información

FXV Closed Circuit Cooling Tower
Nexus® Modular Hybrid Cooler
Series 1500 Cooling Tower
PT2 Cooling Tower

Preguntas frecuentes sobre la refrigeración de edificios de oficinas

  1. ¿Qué sistemas de refrigeración son los más adecuados para edificios comerciales como oficinas?
    El mejor sistema de refrigeración para un edificio comercial depende de factores como el tamaño del edificio, el clima, los objetivos energéticos y la flexibilidad operativa. Los enfoques comunes incluyen:
    • Sistemas de refrigeración por agua : Ampliamente utilizados en grandes edificios de oficinas, estos sistemas ofrecen alta eficiencia y un rendimiento fiable, especialmente bajo condiciones de carga variables. Las torres de refrigeración desempeñan un papel fundamental al disipar el calor del sistema, lo que contribuye a mantener una eficiencia óptima.
    • Sistemas de bomba de calor geotérmica (WSHP) : una de las opciones más eficientes para espacios comerciales con climatización, los sistemas WSHP permiten que cada zona se caliente o enfríe según sea necesario, compartiendo un circuito de agua común. Las torres de refrigeración complementan estos sistemas eliminando el exceso de calor del circuito.
    • Sistemas que utilizan intercambiadores de calor de placas y bastidores : Estos se integran a menudo en centrales térmicas para mejorar la eficiencia, permitiendo la refrigeración gratuita o la transferencia de calor entre sistemas. Las torres de refrigeración contribuyen a mejorar el rendimiento al disipar el calor del sistema o al apoyar el funcionamiento del economizador.
    • Sistemas de refrigeración por aire : utilizados frecuentemente en edificios pequeños o medianos, estos sistemas son fáciles de instalar y requieren menos infraestructura, lo que los convierte en una opción práctica cuando el uso del agua es limitado; sin embargo, consumen mucha más energía.
  2. ¿Por qué se utilizan habitualmente torres de refrigeración en edificios de oficinas en lugar de sistemas de refrigeración por aire?
    En particular, en edificios de oficinas de tamaño mediano y grande, los sistemas de agua de condensación con torres de refrigeración ofrecen un
    menor consumo total de energía, un mejor rendimiento durante las horas pico y en condiciones ambientales elevadas, una mayor redundancia y fiabilidad del sistema, y una vida útil más prolongada del producto, a menudo de más de 20 años con un mantenimiento rutinario.

    Si bien los enfriadores de aire pueden ofrecer un costo inicial más bajo, generalmente consumen más energía y pueden resultar en costos operativos durante su ciclo de vida más elevados.
  3. ¿Pueden los edificios de oficinas ampliar su capacidad de refrigeración sin causar grandes trastornos?
    Sí. Los equipos de refrigeración de BAC tienen un diseño modular con configuraciones multicelda, lo que permite añadir capacidad adicional por fases. Esto minimiza el tiempo de inactividad y las interrupciones durante el crecimiento de la ocupación, las renovaciones o la futura ampliación del edificio.

  4. ¿Cómo contribuyen las soluciones de refrigeración a los objetivos de sostenibilidad?
    Las tecnologías de refrigeración BAC ayudan a reducir el consumo de energía y agua, lo que respalda iniciativas de sostenibilidad como la certificación LEED, los objetivos ESG corporativos y la reducción de la huella de carbono, sin sacrificar el rendimiento ni la comodidad.

  5. ¿Cómo reducen las torres de refrigeración el consumo de energía?
    Las torres de enfriamiento reducen el consumo de energía de los enfriadores al disminuir la temperatura del agua de condensación que regresa al enfriador. El agua de condensación más fría reduce la presión de elevación del compresor, lo que permite que el enfriador funcione de manera más eficiente y consuma menos energía.

    Debido a que las torres de enfriamiento disipan el calor mediante enfriamiento evaporativo, generalmente pueden proporcionar temperaturas del agua del condensador más bajas que las que se logran con los sistemas de enfriamiento por aire, especialmente en condiciones ambientales moderadas. Esto mejora el rendimiento general del enfriador y reduce la energía necesaria para satisfacer la demanda de refrigeración del edificio.

    Se pueden lograr mejoras adicionales en la eficiencia mediante el funcionamiento del ventilador a velocidad variable, el control optimizado de la temperatura del agua del condensador y diseños de sistemas que aprovechen las temperaturas de bulbo húmedo exteriores más bajas durante todo el año.

    En muchos edificios de oficinas comerciales, la mejora en la disipación del calor de las torres de refrigeración contribuye a reducciones significativas en el consumo energético anual de los sistemas de climatización y en los costes operativos.

Póngase en contacto hoy mismo con su representante local de BAC para descubrir la solución adecuada para usted.