Condensador evaporativo PCC

El condensador evaporativo PCC es una unidad de reemplazo ideal que ofrece un rendimiento más alto que las soluciones de contraflujo convencionales y reduce los costos de instalación al reducir el tiempo de montaje.

  • Capacidad Térmica : 46 - 2.734 toneladas 3
  • Contraflujo // Ventilador axial // Tiro inducido

 

PCC - Construcción y operación

Obtenga información sobre el condensador evaporativo PCC, incluida su construcción, características y cómo funciona.

Sistema de protección contra la corrosión TriArmor®

El sistema de protección contra la corrosión TriArmor® proporciona la máxima protección para depósitos de agua fría y es más resistente a la corrosión que el acero inoxidable tipo 316. En nuestra prueba de durabilidad extrema, resistió pruebas de explosivos, balística, fuerte impacto y químicas, y los resultados hablan por sí mismos. Está construido con acero galvanizado G-235, polímero híbrido termoendurecible y una barrera de poliuretano patentada.

BAC lidera el mundo en soluciones de transferencia de calor

Descubra las innovaciones continuas de BAC en el uso del poder del agua para ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint que se emitió en Fox Business.

Beneficios

  • Instalación
  • Fiabilidad
  • Mantenimiento
Installation

Pasadores de aparejo: alinee la carcasa de la bobina y el lavabo en menos de 15 minutos

Costos de instalación más bajos

ELEVADOR DE UNA SOLA PIEZA DISPONIBLE PARA TODAS LAS UNIDADES

  • Reduzca el tiempo de montaje con el sistema InterLok ™ de BAC que incluye un marco estructural para asegurar la alineación
  • Alinee la carcasa de la bobina y la cubeta en menos de 15 minutos con los pasadores de aparejo
  • Reducir los costos de grúas, estructurales y de aislamiento de vibraciones debido al tamaño más pequeño y el peso más liviano; coincide con las unidades de la competencia, por lo que no se necesita acero o tubería adicional
  • Unidades en contenedores disponibles para exportación
  • Reduzca el tiempo de instalación con paquetes de plataforma y escalera premontados
Reliability
Maintenance

Recursos Clave

Product Catalog

CAD Drawings

Póngase en contacto con un experto cerca de usted.
¿Cuál es la solución correcta para mí?