Torres de enfriamiento de circuito cerrado

Torres de enfriamiento de circuito cerrado

Las torres de enfriamiento de circuito cerrado, también conocidas como enfriadores de líquido por evaporación, mantienen el sistema limpio y libre de contaminantes en un circuito cerrado. Esto crea dos circuitos de fluido separados: (1) un circuito externo, en el que el agua de pulverización circula sobre el serpentín y se mezcla con el aire exterior, y (2) un circuito interno, en el que el fluido del proceso a enfriar circula dentro del serpentín. Durante el funcionamiento, el calor se transfiere del fluido caliente en el serpentín al agua de pulverización y luego a la atmósfera a medida que se evapora una parte del agua. Las torres de enfriamiento de circuito cerrado se utilizan a menudo con sistemas de bomba de calor, donde se requiere enfriamiento de circuito cerrado.

¿Cuál es la solución adecuada para mí? Habla con un experto
¿Quiere obtener más información sobre las torres de enfriamiento de circuito cerrado?

Torre de refrigeración de circuito cerrado FXV

Minimice los costos de energía, mantenimiento e instalación de su sistema con la torre de enfriamiento de circuito cerrado FXV, el estándar de la industria para sistemas de circuito cerrado.

  • Capacidad térmica : 29 - 424 toneladas1
  • Caudal : Hasta 3600 USGPM1
  • Flujo cruzado combinado // Ventilador axial // Corriente de tiro inducida

 

Torre de enfriamiento de circuito cerrado FXV3

La torre de enfriamiento de circuito cerrado FXV3 es perfecta para aplicaciones que maximizan la eficiencia del sistema y el ahorro de espacio para proyectos grandes. El FXV3 tiene la mayor capacidad en una sola celda de cualquier sistema de circuito cerrado y proporciona el valor agregado de costos operativos reducidos, confiabilidad mejorada y una solución rentable tanto para el propietario como para el contratista de instalación para proyectos grandes.

  • Capacidad térmica : 278 - 765 toneladas 1
  • Tasa de flujo : hasta 7,110 USGPM 1
  • Flujo transversal // Ventilador axial // Tiro inducido

Torre de enfriamiento de circuito cerrado PFi

La torre de enfriamiento de circuito cerrado PFi de alta eficiencia es una unidad de reemplazo ideal que ofrece una mayor eficiencia del sistema que las soluciones de contraflujo convencionales y tiene el costo total de propiedad más bajo. El sistema OptiCoil ™ patentado aumenta la capacidad térmica hasta en un 30% en comparación con los equipos convencionales de refrigeración por líquido a contraflujo.

  • Capacidad Térmica : 18 - 360 toneladas 1
  • Tasa de flujo : hasta 5,709 USGPM 1
  • Contraflujo // Ventilador axial // Tiro inducido

 

Torre de enfriamiento de circuito cerrado Serie V

La torre de enfriamiento de circuito cerrado de la serie V es una unidad de reemplazo ideal para muchas aplicaciones existentes, que ofrece el costo de reemplazo más bajo sin modificaciones estructurales, eléctricas o de tuberías. Sus capacidades de alta estática y bajo sonido lo hacen ideal para aplicaciones en interiores, conductos y necesidades sensibles al sonido.

  • Capacidad térmica : 3.9 - 614 toneladas 1
  • Tasa de flujo : hasta 4470 USGPM 1
  • Contraflujo // Ventilador centrífugo // Tiro forzado

 

Refrigerador híbrido modular Nexus®

El enfriador híbrido modular Nexus®, equipado con el sistema de tratamiento de agua PuriStream™ y luz UV, mantiene la calidad del agua sin depender del tratamiento químico líquido que se suele utilizar para prevenir la contaminación biológica. ⁶ Superando los conceptos tradicionales de los enfriadores de fluidos, optimiza automáticamente el ahorro de agua y energía, a la vez que ofrece los menores costos de instalación y operación, el máximo tiempo de actividad y la mejor calidad de agua.

  • Capacidad térmica : 19 - 180 toneladas1
  • Híbrido // Modular // Sistema de ventilador EC // Sistema de tratamiento de agua

 

Refrigerador híbrido HXV

El enfriador híbrido HXV combina lo mejor de la refrigeración evaporativa y seca en una solución que ahorra agua y energía. El HXV mantiene un rendimiento óptimo del sistema en diversas aplicaciones donde el agua escasea, los costos son elevados, el tiempo de actividad es crítico o la contaminación por vapor es un problema.

  • Capacidad térmica : Hasta 396 toneladas 1
  • Caudal : Hasta 1260 USGPM 1
  • Híbrido // Flujo cruzado // Ventilador axial // Corriente de aire inducida