Torre de enfriamiento PT2
La torre de enfriamiento PT2 proporciona la mayor cantidad de enfriamiento en el espacio más compacto de la industria, lo que reduce la cantidad total de espacio requerido. Es una solución ideal para aplicaciones donde el espacio es un bien escaso.
- Capacidad térmica : 103 - 827 toneladas 1
- Tasa de flujo : hasta 3,100 USGPM 1
- Contraflujo // Ventilador axial // Tiro inducido
Aparejo PT2 - Torres Kincaid
Mire este trabajo de reemplazo donde se instalaron torres de enfriamiento PT2 en las torres Kincaid en Lexington, KY. © 2018 General Steel Crane & Rigging
Sistema de protección contra la corrosión TriArmor®
El sistema de protección contra la corrosión TriArmor® proporciona la máxima protección para depósitos de agua fría y es más resistente a la corrosión que el acero inoxidable tipo 316. En nuestra prueba de durabilidad extrema, resistió pruebas de explosivos, balística, fuerte impacto y químicas, y los resultados hablan por sí mismos. Está construido con acero galvanizado G-235, polímero híbrido termoendurecible y una barrera de poliuretano patentada.
BAC lidera el mundo en soluciones de transferencia de calor
Descubra las innovaciones continuas de BAC en el uso del poder del agua para ahorrar energía en este segmento de Inside the Blueprint que se emitió en Fox Business.
Cómo se fabrica: Torres de enfriamiento evaporativo
¿Alguna vez se preguntó cuántos pasos se requieren para hacer una torre de enfriamiento de circuito cerrado? Bueno, ¡esta es tu oportunidad de averiguarlo! Este segmento se filmó en la planta de fabricación de BAC en Milford, DE con Discovery Communications. Copyright © 2014 Discovery Communications, Inc.
Beneficios
-
Huella
-
Instalación
-
Fiabilidad
-
Mantenimiento
Huella compacta
HUELLA ÓPTIMA PARA APLICACIONES DE BAJO A MEDIO TONELADO
- Mayor tonelaje en un espacio más pequeño con tecnología de contraflujo de tiro inducido y relleno de PVC de alta eficiencia
- Flexibilidad de diseño adicional con solo 3 'de espacio necesario alrededor de la unidad para el flujo de aire
Recursos Clave
For new equipment, parts and inspection, or general inquiries, please fill out this form.