Enfriador adiabático TrilliumSeries®

Para aplicaciones de refrigeración exigentes donde la eficiencia energética es primordial pero el agua debe utilizarse con moderación, BAC ofrece el enfriador adiabático TrilliumSeries® . Este innovador y fiable enfriador de fluidos de BAC optimiza la eficiencia energética e hídrica en un sistema de fácil instalación que ofrece los menores costes de propiedad.

 

Enfriador adiabático TrilliumSeries® - Beneficios

El enfriador adiabático TrilliumSeries® está diseñado para optimizar el ahorro de agua y energía con controles intuitivos e inteligentes que activan la refrigeración por evaporación solo cuando es necesario, logrando un ahorro energético de hasta un 20 % en comparación con las alternativas tradicionales. Vea este video para obtener más información.

Enfriador adiabático TrilliumSeries® – Realidad aumentada

Aquí les presentamos una vista previa del enfriador adiabático TrilliumSeries® en realidad aumentada (RA). Haga clic aquí para descubrir las características y ventajas clave del enfriador TrilliumSeries en RA.

Beneficios

  • Energía y agua
  • Fiabilidad
  • Instalación
Energy & Water

Costes de energía y agua más bajos

AHORRO DE HASTA UN 20% DE ENERGÍA

  • Punto de conmutación de secado alto: Se logra mediante un diseño especializado y una gestión eficaz del agua.
  • Ahorro energético de hasta un 20% : comprobado en comparación con las alternativas de refrigeración adiabática existentes en el mercado.
  • Sistema innovador de gestión del agua: Proporcionado para lograr la máxima eficiencia energética y el mínimo consumo de agua:
    • Almohadillas adiabáticas : Almohadillas de preenfriamiento de alta eficiencia, especialmente desarrolladas para ofrecer la máxima disipación de calor; revestimiento protector único de serie.
    • Gestión del agua : Sistema de recirculación con doble bomba para cumplir con la normativa y ahorrar agua que no se desperdicia.
    • Controles inteligentes : Los controles estándar optimizan continuamente la eficiencia del agua y la energía; contrólelo como desee con múltiples modos de funcionamiento preestablecidos.
Reliability
Installation

Recursos Clave

Product Catalog

Parts Map

CAD/BIM Drawings

Ponte en contacto con un experto cerca de ti.
¿Desea seleccionar su modelo específico?