Torres de enfriamiento

Torres de enfriamiento

Las torres de refrigeración ofrecen una solución probada y rentable para disipar el calor del agua del condensador y de los procesos industriales. Durante el funcionamiento, el agua del condensador o del proceso fluye directamente sobre la superficie de transferencia de calor de la torre de refrigeración. A medida que se introduce aire en la torre, una fracción de esta agua se evapora, enfriando el agua restante.

¿Cuál es la solución adecuada para mí? Habla con un experto
¿Quieres aprender más sobre las torres de enfriamiento?

Torre de enfriamiento Serie 3000

La torre de enfriamiento Serie 3000 lidera el sector gracias a la máxima eficiencia y la fiabilidad garantizada de BAC. Su mantenimiento es sumamente sencillo gracias a un interior abierto que facilita el acceso a todos los componentes principales y al sistema de ventilador ENDURADRIVE® opcional, que prácticamente no requiere mantenimiento, brindando una tranquilidad inigualable. Los modelos de Eficiencia Extrema (XE) reducen aún más los costos de energía y operación.

  • Capacidad térmica : 171 - 1.446 toneladas 1
  • Caudal : Hasta 4500 USGPM 1
  • Flujo cruzado // Ventilador axial // Corriente de aire inducida

 

Torre de enfriamiento serie 1500

La torre de enfriamiento de la serie 1500 es la mejor solución para aplicaciones que requieren poco mantenimiento y flexibilidad de distribución, ya que el diseño de entrada de aire de un solo lado le permite adaptarse a espacios reducidos. También tiene los costos de energía y mantenimiento más bajos. Puede acceder fácilmente a todos los componentes principales desde el interior de la unidad. Los modelos de eficiencia extrema (XE) reducen aún más los costos operativos y de energía de la unidad.

  • Capacidad térmica : 92 - 747 toneladas 1
  • Tasa de flujo : hasta 3,150 USGPM 1
  • Flujo transversal // Ventilador axial // Tiro inducido

 

Torre de enfriamiento PT2

La torre de enfriamiento PT2 proporciona la mayor cantidad de enfriamiento en el espacio más compacto de la industria, lo que reduce la cantidad total de espacio requerido. Es una solución ideal para aplicaciones donde el espacio es un bien escaso.

  • Capacidad térmica : 103 - 827 toneladas 1
  • Tasa de flujo : hasta 3,100 USGPM 1
  • Contraflujo // Ventilador axial // Tiro inducido

 

Torre de enfriamiento modular de grado industrial Serie 5000

La torre de enfriamiento modular de grado industrial Serie 5000 proporciona un rendimiento superior con el máximo tiempo de actividad para aplicaciones de agua sucia. La Serie 5000 tiene tecnología de punta para una limpieza superior, la mejor resistencia a la corrosión y el sistema de ventilador de transmisión directa más confiable.

  • Caudal : hasta 2883 USGPM por módulo 1
  • Flujo cruzado // Ventilador axial // Tiro inducido

Torre de enfriamiento Serie V

La torre de enfriamiento Serie V es una unidad de reemplazo ideal para muchas aplicaciones existentes, que ofrece el costo de reemplazo más bajo sin modificaciones estructurales, eléctricas o de tuberías. Puede superar una alta presión estática externa y tiene una capacidad de sonido baja, lo que lo hace ideal para aplicaciones en interiores y para ubicaciones con conductos y sensibles al sonido.

  • Capacidad térmica : 12 - 1335 toneladas 1
  • Tasa de flujo : hasta 6,750 USGPM 1
  • Contraflujo // Ventilador centrífugo // Tiro forzado

 

Torre de enfriamiento FXT

La torre de enfriamiento FXT ofrece un rendimiento eficiente y los costos operativos más bajos para proyectos de pequeña escala. Sus características de diseño estándar satisfacen las necesidades ambientales actuales, minimizan los costos de instalación, maximizan la confiabilidad operativa y simplifican los requisitos de mantenimiento.

  • Capacidad térmica : 46 - 257 toneladas1
  • Caudal : hasta 1,155 USGPM 1
  • Flujo cruzado // Ventilador axial // Tiro forzado