Productos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sed feugiat mi. Fusce vel tempor nunc integer.

¿Cuál es la solución correcta para mí? Haz la prueba
¿Qué aprender más sobre enfriamiento evaporativo?
Categories

Categories

Fan Type

Fan Type

Compliance

Compliance

Drive System

Drive System

Fan Configuration

Fan Configuration

Materials of Construction

Materials of Construction

Unit Configuration

Unit Configuration

Torre de refrigeración de circuito cerrado FXV

Minimice los costos de energía, mantenimiento e instalación de su sistema con la torre de enfriamiento de circuito cerrado FXV, el estándar de la industria para sistemas de circuito cerrado.

  • Capacidad térmica : 29 - 424 toneladas1
  • Caudal : Hasta 3600 USGPM1
  • Flujo cruzado combinado // Ventilador axial // Corriente de tiro inducida

 

Torre de enfriamiento de circuito cerrado FXV3

La torre de enfriamiento de circuito cerrado FXV3 es perfecta para aplicaciones que maximizan la eficiencia del sistema y el ahorro de espacio para proyectos grandes. El FXV3 tiene la mayor capacidad en una sola celda de cualquier sistema de circuito cerrado y proporciona el valor agregado de costos operativos reducidos, confiabilidad mejorada y una solución rentable tanto para el propietario como para el contratista de instalación para proyectos grandes.

  • Capacidad térmica : 278 - 765 toneladas 1
  • Tasa de flujo : hasta 7,110 USGPM 1
  • Flujo transversal // Ventilador axial // Tiro inducido

Torre de enfriamiento de circuito cerrado PFi

La torre de enfriamiento de circuito cerrado PFi de alta eficiencia es una unidad de reemplazo ideal que ofrece una mayor eficiencia del sistema que las soluciones de contraflujo convencionales y tiene el costo total de propiedad más bajo. El sistema OptiCoil ™ patentado aumenta la capacidad térmica hasta en un 30% en comparación con los equipos convencionales de refrigeración por líquido a contraflujo.

  • Capacidad Térmica : 18 - 360 toneladas 1
  • Tasa de flujo : hasta 5,709 USGPM 1
  • Contraflujo // Ventilador axial // Tiro inducido

 

Torre de enfriamiento de circuito cerrado Serie V

La torre de enfriamiento de circuito cerrado de la serie V es una unidad de reemplazo ideal para muchas aplicaciones existentes, que ofrece el costo de reemplazo más bajo sin modificaciones estructurales, eléctricas o de tuberías. Sus capacidades de alta estática y bajo sonido lo hacen ideal para aplicaciones en interiores, conductos y necesidades sensibles al sonido.

  • Capacidad térmica : 3.9 - 614 toneladas 1
  • Tasa de flujo : hasta 4470 USGPM 1
  • Contraflujo // Ventilador centrífugo // Tiro forzado

 

Torre de enfriamiento Serie 3000

La torre de enfriamiento Serie 3000 lidera el sector gracias a la máxima eficiencia y la fiabilidad garantizada de BAC. Su mantenimiento es sumamente sencillo gracias a un interior abierto que facilita el acceso a todos los componentes principales y al sistema de ventilador ENDURADRIVE® opcional, que prácticamente no requiere mantenimiento, brindando una tranquilidad inigualable. Los modelos de Eficiencia Extrema (XE) reducen aún más los costos de energía y operación.

  • Capacidad térmica : 171 - 1.446 toneladas 1
  • Caudal : Hasta 4500 USGPM 1
  • Flujo cruzado // Ventilador axial // Corriente de aire inducida

 

Torre de enfriamiento serie 1500

La torre de enfriamiento de la serie 1500 es la mejor solución para aplicaciones que requieren poco mantenimiento y flexibilidad de distribución, ya que el diseño de entrada de aire de un solo lado le permite adaptarse a espacios reducidos. También tiene los costos de energía y mantenimiento más bajos. Puede acceder fácilmente a todos los componentes principales desde el interior de la unidad. Los modelos de eficiencia extrema (XE) reducen aún más los costos operativos y de energía de la unidad.

  • Capacidad térmica : 92 - 747 toneladas 1
  • Tasa de flujo : hasta 3,150 USGPM 1
  • Flujo transversal // Ventilador axial // Tiro inducido