Condensador evaporativo CXVT
El condensador evaporativo CXVT es perfecto para aplicaciones grandes y tiene el costo total de propiedad más bajo, los costos de instalación más bajos y el mejor diseño para maximizar el espacio. El CXVT está disponible con modelos XE (Eficiencia extrema) para reducir aún más los costos operativos.
- Capacidad Térmica : 540 - 2,114 toneladas 3
- Flujo transversal // Ventilador axial // Tiro inducido
Condensador evaporativo CXVB
El condensador evaporativo CXVB ofrece la mayor eficiencia del sistema, minimiza el mantenimiento y proporciona la carga de refrigerante más baja de la industria.
- Capacidad Térmica : 75 - 1,287 toneladas 3
- Flujo transversal // Ventilador axial // Tiro inducido
Condensador evaporativo PCC
El condensador evaporativo PCC es una unidad de reemplazo ideal que ofrece un rendimiento más alto que las soluciones de contraflujo convencionales y reduce los costos de instalación al reducir el tiempo de montaje.
- Capacidad Térmica : 46 - 2.734 toneladas 3
- Contraflujo // Ventilador axial // Tiro inducido
Condensador evaporativo Serie V
El condensador evaporativo Serie V es una unidad de reemplazo igual a igual ideal para muchas aplicaciones existentes, que ofrece el costo de reemplazo más bajo sin modificaciones estructurales, eléctricas o de tuberías. Sus capacidades de alta estática y bajo sonido lo hacen ideal para aplicaciones en interiores, conductos y necesidades sensibles al sonido.
- Capacidad Térmica: 7 - 1,140 toneladas3
- Contraflujo // Ventilador centrífugo // Tiro forzado
Condensador evaporativo VCA
Cuando su aplicación requiera un caballo de batalla, recurra al condensador evaporativo VCA. Desde el sistema InterLok ™ de BAC para alinear la carcasa del serpentín y el depósito con los paquetes de plataforma premontados y el acceso sin restricciones a los motores, cojinetes y ventilador, el VCA incorpora características que benefician al instalador, operador, usuario final y propietario.
- Capacidad Térmica : 87 - 1,443 toneladas 3
- Contraflujo // Ventilador axial // Tiro forzado
Refrigerador híbrido modular Nexus®
El revolucionario enfriador híbrido modular NexusⓇ es el primer sistema de refrigeración de fluidos híbrido modular, inteligente y listo para usar del mundo, diseñado para aplicaciones de climatización e industria ligera. Supera con creces los sistemas tradicionales de refrigeración de fluidos híbridos, ya que optimiza automáticamente el ahorro de agua y energía, ofreciendo los menores costes de instalación y operación, el máximo tiempo de actividad, los menores costes de mantenimiento y la mejor calidad de agua, todo ello en un diseño sencillo, compacto y ligero.
- Capacidad térmica : 19 - 180 toneladas 1
- Sistema de ventiladores híbrido // modular // EC