Torre de enfriamiento PT2
La torre de enfriamiento PT2 proporciona la mayor cantidad de enfriamiento en el espacio más compacto de la industria, lo que reduce la cantidad total de espacio requerido. Es una solución ideal para aplicaciones donde el espacio es un bien escaso.
- Capacidad térmica : 103 - 827 toneladas 1
- Tasa de flujo : hasta 3,100 USGPM 1
- Contraflujo // Ventilador axial // Tiro inducido
Torre de enfriamiento modular de grado industrial Serie 5000
La torre de enfriamiento modular de grado industrial Serie 5000 proporciona un rendimiento superior con el máximo tiempo de actividad para aplicaciones de agua sucia. La Serie 5000 tiene tecnología de punta para una limpieza superior, la mejor resistencia a la corrosión y el sistema de ventilador de transmisión directa más confiable.
- Caudal : hasta 2883 USGPM por módulo 1
- Flujo cruzado // Ventilador axial // Tiro inducido
Torre de enfriamiento Serie V
La torre de enfriamiento Serie V es una unidad de reemplazo ideal para muchas aplicaciones existentes, que ofrece el costo de reemplazo más bajo sin modificaciones estructurales, eléctricas o de tuberías. Puede superar una alta presión estática externa y tiene una capacidad de sonido baja, lo que lo hace ideal para aplicaciones en interiores y para ubicaciones con conductos y sensibles al sonido.
- Capacidad térmica : 12 - 1335 toneladas 1
- Tasa de flujo : hasta 6,750 USGPM 1
- Contraflujo // Ventilador centrífugo // Tiro forzado
Torre de enfriamiento FXT
La torre de enfriamiento FXT ofrece un rendimiento eficiente y los costos operativos más bajos para proyectos de pequeña escala. Sus características de diseño estándar satisfacen las necesidades ambientales actuales, minimizan los costos de instalación, maximizan la confiabilidad operativa y simplifican los requisitos de mantenimiento.
- Capacidad térmica : 46 - 257 toneladas1
- Caudal : hasta 1,155 USGPM 1
- Flujo cruzado // Ventilador axial // Tiro forzado
Enfriador adiabático Trillium™ TRFS
El enfriador adiabático Trillium™ TRFS combina el diseño adiabático probado de BAC con controles inteligentes patentados para ofrecer un rendimiento superior cuando la refrigeración en seco por sí sola no es suficiente. Respaldado por miles de instalaciones adiabáticas en todo el mundo, el TRFS ayuda a los operadores de centros de datos a lograr temperaturas de fluido más bajas, reducir la demanda máxima de energía y el PUE, minimizar el consumo de agua y aumentar las oportunidades de refrigeración gratuita.
Enfriador seco TrilliumSeries®
El enfriador seco TrilliumSeries® proporciona ahorro energético en regiones con escasez de agua. Ofrece la mayor capacidad térmica en el menor espacio posible, lo que lo convierte en el enfriador seco más eficiente del sector para aplicaciones de refrigeración críticas.
- Capacidad : hasta 10.000 MBH 4
- Refrigeración en seco // Ventiladores axiales // Controles