Tour de refroidissement PT2
La tour de refroidissement PT2 fournit la plus grande quantité de refroidissement dans l'empreinte la plus compacte de l'industrie, réduisant ainsi l'espace total requis. C'est une solution idéale pour les applications où l'espace est limité.
- Capacité thermique: 103-827 tonnes1
- Débit: jusqu'à 3100 USGPM1
- Contre-courant // Ventilateur axial // Tirage induit
Tour de refroidissement modulaire de qualité industrielle série 5000
La tour de refroidissement modulaire de qualité industrielle série 5000 offre des performances supérieures avec une disponibilité maximale pour les applications d'eau sale. La série 5000 dispose d'une technologie de pointe pour une nettoyabilité supérieure, la meilleure résistance à la corrosion et le système de ventilation à entraînement direct le plus fiable.
- Débit: jusqu'à 4500 USGPM1
- Crossflow // Ventilateur axial // Tirage induit
Tour de refroidissement série V
La tour de refroidissement série V est une unité de remplacement idéale pour de nombreuses applications existantes, offrant le coût de remplacement le plus bas sans modifications structurelles, électriques ou de tuyauterie. Il peut surmonter une pression statique externe élevée et a de faibles capacités sonores, ce qui en fait un excellent choix pour les applications intérieures et pour les emplacements gainés et sensibles au bruit.
- Capacité thermique: 12-1 335 tonnes1
- Débit: jusqu'à 6750 USGPM1
- Contre-courant // Ventilateur centrifuge // Tirage forcé
Tour de refroidissement FXT
La tour de refroidissement FXT offre un rendement optimal et des coûts d'exploitation minimaux pour les projets de petite envergure. Sa conception standard répond aux exigences environnementales actuelles, réduit les coûts d'installation, optimise la fiabilité de fonctionnement et simplifie la maintenance.
- Capacité thermique : 46 - 257 tonnes1
- Débit : jusqu'à 1,155 USGPM1
- Flux transversal // Ventilateur axial // Ventilation forcée
Refroidisseur adiabatique Trillium™ TRFS
Le refroidisseur adiabatique Trillium™ TRFS associe la conception adiabatique éprouvée de BAC à des commandes intelligentes brevetées pour offrir un gain de performance supplémentaire lorsque le refroidissement à sec seul s'avère insuffisant. Fort de milliers d'installations adiabatiques à travers le monde, le TRFS aide les opérateurs de centres de données à abaisser la température des fluides, à réduire la demande de puissance de pointe et le PUE, à minimiser la consommation d'eau et à optimiser le refroidissement gratuit.
Refroidisseur à sec TrilliumSeries®
Le refroidisseur sec TrilliumSeries® permet des économies d'énergie dans les régions soumises à des contraintes hydriques. Il offre une capacité thermique maximale dans un encombrement minimal, ce qui en fait le refroidisseur sec le plus efficace du secteur pour les applications de refroidissement critiques.
- Capacité : jusqu'à 10 000 MBH 4
- Refroidissement à sec // Ventilateurs axiaux // Contrôles