Tour de refroidissement à circuit fermé PFi
La tour de refroidissement à circuit fermé PFi hautement efficace est une unité de remplacement idéale qui offre une efficacité du système plus élevée que les solutions à contre-courant conventionnelles et qui a le coût total de possession le plus bas. Le système breveté OptiCoil ™ augmente la capacité thermique jusqu'à 30% par rapport aux refroidisseurs de fluide à contre-courant conventionnels.
- Capacité thermique: 18-360 tonnes1
- Débit: jusqu'à 5709 USGPM1
- Contre-courant // Ventilateur axial // Tirage induit
PFi - Construction et exploitation
Ici, apprenez-en plus sur les différents composants de la tour de refroidissement à circuit fermé PFi, tout en apprenant également le fonctionnement du PFi dans la section sur ses principes de fonctionnement.
Système de protection contre la corrosion TriArmor®
Le système de protection contre la corrosion TriArmor® offre la protection ultime du bassin d'eau froide et est plus résistant à la corrosion que l'acier inoxydable de type 316. Dans notre test de durabilité extrême, il a résisté aux explosifs, à la balistique, aux chocs violents et aux tests chimiques, et les résultats parlent d'eux-mêmes. Il est construit avec de l'acier galvanisé G-235, un polymère hybride thermodurcissable et une barrière en polyuréthane exclusive.
Des moyens nouveaux et innovants de réduire les coûts d'exploitation CVC
Ce webinaire passera en revue les développements et innovations récents dans l'industrie du refroidissement par évaporation qui garantissent des réductions des coûts d'énergie CVC et de maintenance, tout en soutenant ces gains d'efficacité énergétique au fil du temps. Nous discuterons de la façon d'appliquer ces nouvelles technologies et examinerons de nouvelles stratégies de conception pour optimiser les performances des systèmes CVC. Ces technologies et stratégies de conception innovantes aideront les ingénieurs-conseils / concepteurs, les gestionnaires d'installations, les propriétaires d'immeubles et les ingénieurs à trouver des moyens d'atteindre de nouveaux niveaux d'efficacité énergétique, de réduire les coûts de maintenance et d'augmenter la fiabilité de vos systèmes CVC.
BAC est le leader mondial des solutions de transfert de chaleur
Découvrez les innovations en cours de BAC dans l'utilisation de la puissance de l'eau pour économiser de l' énergie dans ce segment de Inside the Blueprint diffusé sur Fox Business.
Avantages
-
Installation
-
Coût total
-
Remplaçants
Coûts d'installation les plus bas
JUSQU'À 30% DES COÛTS D'INSTALLATION EN MOINS*
- Empreinte jusqu'à 40% plus petite que les unités à contre-courant conventionnelles
- Réduction des coûts de grue, de structure et d'isolation des vibrations grâce à une empreinte plus petite et un poids plus léger correspond aux unités du concurrent afin qu'il n'y ait pas d'acier ou de tuyauterie supplémentaire nécessaire
- Temps de montage et d'installation réduit grâce aux goupilles autoguidées et à la capacité de levage en une seule pièce
- Moins de glycol requis pour obtenir le même transfert de chaleur ou plus
* Par rapport aux refroidisseurs de fluide à contre-courant conventionnels.
Key Resources
For new equipment, parts and inspection, or general inquiries, please fill out this form.