Refroidissement urbain

Infrastructure de refroidissement évolutive
Les exploitants de réseaux de refroidissement urbains s'appuient sur des centrales frigorifiques centralisées pour fournir de l'eau glacée de manière fiable et écoénergétique aux campus et aux villes. BAC propose des solutions évolutives et à haut rendement, conçues pour une croissance progressive, une réduction de l'emprise au sol, une diminution de la consommation énergétique du système et une résilience opérationnelle à long terme.

Contactez-nous

Conçu pour évoluer au rythme de la demande

Les réseaux de refroidissement urbains doivent pouvoir s'étendre sans interrompre le service aux bâtiments raccordés. Les équipements BAC sont conçus pour une extension modulaire, une intégration standardisée et des performances prévisibles, permettant ainsi une croissance depuis le déploiement initial de l'installation jusqu'à l'extension complète du réseau.

Les principales capacités comprennent :

  • Cellules modulaires de tours de refroidissement pour augmenter progressivement la capacité
  • Des documents standardisés qui simplifient l'examen et la reproduction techniques
  • Performances thermiques vérifiées en usine pour réduire les risques de mise en service
  • Flexibilité d'aménagement pour les espaces restreints des usines urbaines ou des campus

Optimiser la consommation d'énergie de la centrale

La consommation d'électricité représente l'un des principaux coûts d'exploitation des réseaux de froid urbain. BAC accompagne les équipes dans l'optimisation des installations afin de réduire l'intensité énergétique et d'améliorer la rentabilité sur l'ensemble du cycle de vie.

Les solutions BAC permettent :

  • Rejet de chaleur à haut rendement par refroidissement évaporatif
  • Réduction de la levée du compresseur grâce à l'optimisation des températures de l'eau du condenseur
  • Stratégies de ventilation et de pompe à vitesse variable pour s'adapter à la charge en temps réel
  • Séquençage multicellulaire pour une efficacité et une redondance accrues en cas de charge partielle

Comment nos produits vous aident

  • Stockage thermique TSU‑M ICE CHILLER®
  • Tour de refroidissement série 3000
  • Tour de refroidissement en circuit fermé FXV
TSU‑M ICE CHILLER® Thermal Storage

Stockage thermique TSU‑M ICE CHILLER®

  • Les systèmes de fusion internes permettent des températures d'eau de sortie plus élevées, et de vastes réseaux de distribution centralisés sont nécessaires.
  • Technologie de décalage de la consommation de pointe, où la glace est produite hors pointe et utilisée pendant la période de forte demande électrique.
  • La configuration modulaire permet de combiner plusieurs réservoirs et de répondre à des besoins de refroidissement très importants.

Apprendre encore plus

Series 3000 Cooling Tower
FXV Closed Circuit Cooling Tower

Questions fréquentes sur les systèmes de refroidissement urbain

  1. Quel est le meilleur équipement de refroidissement pour les centrales de refroidissement des réseaux de chaleur urbains ?
    Les réseaux de froid urbains nécessitent des équipements évolutifs, économes en énergie et capables de fonctionner de manière fiable quelles que soient les variations de charge. Les tours de refroidissement et les systèmes en circuit fermé de BAC sont spécialement conçus pour prendre en charge les applications énergétiques urbaines centralisées de grande envergure.
  2. Comment les systèmes de refroidissement urbain s'adaptent-ils à la croissance des villes et des campus ?
    La plupart des réseaux de refroidissement urbains s'étendent par étapes. La conception modulaire des tours de refroidissement, dont les performances sont vérifiées en usine, permet aux opérateurs d'augmenter la capacité au fil du temps sans interrompre le service aux clients existants.
  3. Pourquoi utilise-t-on le refroidissement par évaporation dans les centrales de refroidissement urbain ?
    Le refroidissement par évaporation permet d'obtenir des températures d'eau de condensation plus basses que les systèmes secs, ce qui réduit la consommation d'énergie du compresseur et améliore l'efficacité globale de l'installation, un point essentiel pour les grands réseaux énergétiques urbains.
  4. Quand faut-il utiliser une tour de refroidissement en circuit fermé dans un réseau de refroidissement urbain ?
    Les tours de refroidissement en circuit fermé comme la FXV sont couramment utilisées lorsqu'une protection de la qualité de l'eau, une compatibilité avec le glycol ou une isolation des systèmes clients est requise au sein d'un réseau de refroidissement urbain.
  5. Comment les fournisseurs de réseaux de refroidissement urbain peuvent-ils réduire leurs coûts d'exploitation tout au long du cycle de vie du système ?
    L’optimisation de l’efficacité du rejet de chaleur, la réduction des opérations de maintenance et la possibilité d’une expansion progressive sont des stratégies clés. Les systèmes BAC répondent à ces objectifs grâce à des conceptions à haut rendement, une construction modulaire et des performances thermiques documentées.

 

Contactez dès aujourd'hui votre représentant BAC local pour découvrir la solution qui vous convient.