Refrigeração urbana

Infraestrutura de resfriamento escalável
Os operadores de sistemas de refrigeração urbana dependem de centrais de refrigeração para fornecer água gelada confiável e com eficiência energética em campi universitários e cidades. A BAC oferece soluções escaláveis e de alta eficiência, projetadas para crescimento gradual, redução do uso de terrenos, menor intensidade energética do sistema e garantia de resiliência operacional a longo prazo.

Contate-nos

Construído para ser dimensionado conforme a demanda cresce

Os sistemas de refrigeração urbana precisam ser expandidos sem interromper o fornecimento de energia aos edifícios conectados. Os equipamentos da BAC são projetados para expansão modular, integração de design padronizado e desempenho previsível, suportando o crescimento desde a implantação inicial da planta até a completa implementação do sistema de refrigeração urbana.

As principais funcionalidades incluem:

  • Células modulares para torres de resfriamento permitem aumentar a capacidade de forma incremental.
  • Documentação padronizada que simplifica a revisão e a replicação em engenharia.
  • Desempenho térmico verificado em fábrica para reduzir o risco de comissionamento.
  • Flexibilidade de layout para áreas urbanas ou universitárias com restrições de espaço para plantas.

Otimizar o consumo de energia na central de energia

O consumo de eletricidade é um dos maiores custos operacionais em sistemas de refrigeração urbana. A BAC oferece suporte a estratégias de otimização em nível de planta que reduzem a intensidade energética e melhoram a viabilidade econômica do ciclo de vida.

As soluções BAC permitem:

  • Alta eficiência na rejeição de calor por meio de resfriamento evaporativo.
  • Redução da força de sustentação do compressor através da otimização das temperaturas da água do condensador.
  • Estratégias de velocidade variável para ventiladores e bombas, adaptadas à carga em tempo real.
  • Sequenciamento multicelular para eficiência e redundância de carga parcial

Como nossos produtos podem te ajudar

  • Armazenamento térmico TSU‑M ICE CHILLER®
  • Torre de Resfriamento Série 3000
  • Torre de resfriamento de circuito fechado FXV
TSU‑M ICE CHILLER® Thermal Storage

Armazenamento térmico TSU‑M ICE CHILLER®

  • Sistemas internos de fusão permitem temperaturas mais elevadas da água de saída, e são necessárias grandes redes de distribuição centralizadas.
  • Tecnologia de deslocamento de carga de pico, onde o gelo é produzido fora do horário de pico e utilizado durante os horários de pico de demanda de energia elétrica.
  • A configuração modular permite combinar vários tanques e atender a cargas de refrigeração muito elevadas.

Saber mais

Series 3000 Cooling Tower
FXV Closed Circuit Cooling Tower

Perguntas frequentes sobre sistemas de resfriamento urbano

  1. Qual o melhor equipamento de refrigeração para centrais de refrigeração de sistemas de energia urbana?
    As centrais de refrigeração urbana exigem equipamentos escaláveis, energeticamente eficientes e capazes de operar de forma confiável em diferentes condições de carga. As torres de resfriamento e os sistemas de circuito fechado da BAC são projetados especificamente para suportar grandes aplicações centralizadas de energia urbana.
  2. Como os sistemas de refrigeração urbana se expandem à medida que as cidades e os campi universitários crescem?
    A maioria dos sistemas de resfriamento urbano se expande em fases. Os projetos modulares de torres de resfriamento, com desempenho comprovado em fábrica, permitem que os operadores adicionem capacidade ao longo do tempo sem interromper o serviço aos clientes existentes.
  3. Por que o resfriamento evaporativo é usado em sistemas de resfriamento urbano?
    O resfriamento evaporativo proporciona temperaturas de água no condensador mais baixas do que os sistemas secos, o que reduz o consumo de energia do compressor e melhora a eficiência geral da planta — um fator crucial para grandes redes de energia distrital.
  4. Quando se deve utilizar uma torre de resfriamento de circuito fechado em sistemas de resfriamento urbano?
    Torres de resfriamento de circuito fechado, como a FXV, são comumente usadas onde a proteção da qualidade da água, a compatibilidade com glicol ou o isolamento de sistemas de clientes são necessários dentro de uma rede de resfriamento urbano.
  5. Como os fornecedores de sistemas de refrigeração urbana podem reduzir os custos operacionais ao longo do ciclo de vida do sistema?
    Otimizar a eficiência de rejeição de calor, minimizar a manutenção e permitir a expansão faseada são estratégias essenciais. Os sistemas BAC apoiam esses objetivos por meio de projetos de alta eficiência, construção modular e desempenho térmico comprovado.

 

Entre em contato com o representante local da BAC hoje mesmo para descobrir a solução ideal para você.