Torre de resfriamento série V

A torre de resfriamento Série V é uma unidade de substituição ideal para muitas aplicações existentes, oferecendo o menor custo de substituição sem modificações estruturais, elétricas ou de tubulação. Ele pode superar a alta pressão estática externa e tem baixa capacidade de som, o que o torna uma ótima opção para aplicações internas e para dutos e locais sensíveis ao som.

  • Capacidade Térmica : 12 - 1.335 toneladas 1
  • Taxa de fluxo : até 6.750 USGPM 1
  • Contrafluxo // Ventilador Centrífugo // Tiragem Forçada

 

BAC lidera o mundo em soluções de transferência de calor

Descubra as inovações contínuas da BAC no uso da energia da água para economizar energia neste segmento de Inside the Blueprint que foi ao ar na Fox Business.

Benefícios

  • Flexibilidade
  • Som
  • Confiabilidade
Flexibility

Modelos de torre de resfriamento VTL de baixo perfil disponíveis

 

Maior flexibilidade de instalação e aplicação

  • Ventiladores centrífugos que podem superar a pressão estática imposta por dutos externos, permitindo que a Série V seja instalada em ambientes internos
  • Adequado para instalações sensíveis à altura com modelos de perfil baixo tão curtos quanto 5'-2 ”
  • Baixo custo de instalação para unidades de substituição, uma vez que todos os modelos são montados diretamente em duas vigas I paralelas
Sound
Reliability

Key Resources

Product Catalog

Engineering Data

CAD/BIM Drawings

Quer selecionar seu modelo específico?