Armazéns frigoríficos

Refrigeração para sua tranquilidade
Armazéns frigoríficos exigem refrigeração estável 24 horas por dia, 7 dias por semana, para proteger o estoque perecível, evitar perdas e manter a conformidade com as normas. As soluções da BAC são projetadas para oferecer desempenho consistente, menor consumo de energia e disponibilidade confiável nesses ambientes de carga contínua.

Contate-nos

Projetado para cargas de refrigeração contínua

  • Projetado para atender à demanda constante e ininterrupta de refrigeração em operações de armazenamento refrigerado.
  • Mantém temperaturas de condensação baixas e estáveis para um desempenho consistente, reduzindo o consumo de energia do compressor e melhorando a eficiência geral do sistema ao diminuir a pressão de descarga.
  • Projetado para confiabilidade e disponibilidade em aplicações de missão crítica.

Abordando os desafios dos refrigerantes

  • Uma menor carga de refrigerante reduz custos e o impacto ambiental, além de ajudar a atender aos requisitos de PSM (Gerenciamento de Segurança de Processos).
  • Utiliza todos os refrigerantes comuns em sistemas de refrigeração industrial.
  • Os representantes da BAC ajudam as instalações a se adaptarem às regulamentações em constante evolução sobre a redução gradual do uso de refrigerantes.

 

Como nossos produtos podem te ajudar

  • Condensador evaporativo Vertex®
  • Condensador evaporativo CXVB e CXVT
  • Condensador adiabático TrilliumSeries®
Vertex® Evaporative Condenser

Condensador evaporativo Vertex®

ONDE A MÁXIMA CONFIABILIDADE ENCONTRA A FACILIDADE DE MANUTENÇÃO

  • Desfrute do máximo tempo de atividade e operação ininterrupta com vários ventiladores e motores.
  • Plataformas modulares líderes do setor, altamente configuráveis e em conformidade com as normas da OSHA, para atender às necessidades específicas do seu local de trabalho.
  • Reduza os custos de mão de obra de manutenção em 50% e minimize os riscos de espaços confinados com um interior amplo e transitável, além de fácil entrada e saída.

Saber mais

CXVB &CXVT Evaporative Condenser
TrilliumSeries® Adiabatic Condenser

Perguntas frequentes sobre refrigeração para armazenamento a frio

  1. Qual o tipo de equipamento de rejeição de calor mais adequado para armazéns frigoríficos?
    Os condensadores evaporativos são amplamente utilizados porque proporcionam temperaturas de condensação mais baixas, melhorando a eficiência do sistema e reduzindo o consumo de energia em comparação com os sistemas refrigerados a ar.
  2. Como os condensadores evaporativos melhoram a eficiência energética?
    Eles utilizam a evaporação da água para remover o calor do fluido refrigerante, o que reduz a carga de trabalho do compressor e diminui o consumo geral de energia.
  3. Por que é importante manter uma temperatura de condensação baixa?
    Temperaturas de condensação mais baixas melhoram a eficiência do sistema de refrigeração, reduzem os custos de energia e ajudam a manter condições de armazenamento estáveis para produtos sensíveis.
  4. Quais são as aplicações de armazenamento refrigerado que as soluções de refrigeração da BAC suportam?
    As soluções da BAC são projetadas para uma variedade de ambientes com temperaturas críticas, incluindo armazenamento de alimentos e bebidas, instalações de armazenamento congelado, ajudando a manter a qualidade, a segurança e a estabilidade do produto.
Entre em contato com o representante local da BAC hoje mesmo para descobrir a solução ideal para você.