Processamento de Alimentos e Bebidas

Processamento de Alimentos e Bebidas

Refrigeração confiável, higiênica e com eficiência energética .
As instalações de processamento de alimentos e bebidas — incluindo frigoríficos e abatedouros de aves, laticínios, cervejarias, vinícolas e fabricantes de refrigerantes — dependem de refrigeração precisa e confiável para proteger a qualidade do produto.

Contate-nos

Produtividade contínua

  • Permitir a produção ininterrupta 24 horas por dia, 7 dias por semana, em processos críticos como resfriamento, pasteurização e fermentação.
  • Proteger a qualidade do produto e garantir a segurança alimentar.
  • Minimize o risco de perda de produto, contaminação e paradas não planejadas.
  • Suporte à produção em grande volume

Refrigeração em que você pode confiar

  • Garantir temperaturas de condensação estáveis melhora a eficiência e a consistência do sistema.
  • Gerencie picos de carga e flutuações de temperatura com desempenho confiável.
  • Reduza o consumo de energia do compressor e os custos operacionais gerais diminuindo a pressão de descarga.
  • Fornecer equipamentos robustos e de baixa manutenção, projetados para uma longa vida útil.
  • Incorpore opções de redundância, como ventiladores e motores, para proteger processos críticos.
  • Atende a rigorosos requisitos de higiene, qualidade da água e regulamentação.

 

Como nossos produtos podem te ajudar

  • Condensador evaporativo Vertex®
  • Condensadores evaporativos CXVB e CXVT
  • Condensador adiabático TrilliumSeries®
  • Armazenamento térmico de gelo
Vertex® Evaporative Condenser

Condensador evaporativo Vertex®

PORQUE O TEMPO DE ATIVIDADE É CRUCIAL

  • Maximize a confiabilidade e minimize o tempo de inatividade não planejado com o Sistema de Ventilação EC (sistema de ventilação com acionamento direto, motores EC e ventiladores axiais).
  • Desfrute de tranquilidade e funcionamento ininterrupto com múltiplos ventiladores e motores.
  • Excelente correspondência de carga
  • Capacidade Térmica : 188 - 1.434 toneladas 3

Saber mais

CXVB & CXVT Evaporative Condensers
TrilliumSeries® Adiabatic Condenser
Ice Thermal Storage

Perguntas frequentes sobre refrigeração de alimentos e bebidas

  1. Quais são os sistemas de refrigeração mais comumente usados em instalações de processamento de alimentos e bebidas?
    As instalações de processamento de alimentos e bebidas geralmente utilizam sistemas de refrigeração industrial e resfriamento de processos projetados para suportar a operação contínua, a segurança alimentar, a qualidade do produto e processos de produção sensíveis à temperatura.

    Uma das soluções mais utilizadas é a refrigeração industrial por amônia, comum em frigoríficos e fábricas de aves, laticínios, cervejarias, indústrias de alimentos congelados e produção de bebidas. Esses sistemas geralmente incluem compressores, evaporadores, bombas, reservatórios e condensadores, e são valorizados por sua alta eficiência energética, excelente capacidade de transferência de calor, custos operacionais reduzidos para grandes instalações e ótimo desempenho em baixas temperaturas.

    Algumas instalações também utilizam sistemas de refrigeração em cascata para aplicações de temperatura ultrabaixa, como congelamento rápido, processamento de alimentos congelados e produção de sorvetes. Esses sistemas podem combinar amônia, CO₂ ou outros refrigerantes para atingir temperaturas extremamente baixas de forma eficiente.

    Sistemas de resfriamento com glicol também são comuns em cervejarias, vinícolas, produção de bebidas e processos de fermentação, onde o glicol resfriado circula para tanques de fermentação, trocadores de calor e equipamentos de processo. Além disso, sistemas de água gelada são frequentemente usados para resfriamento de processos, resfriamento de ingredientes, áreas de embalagem e suporte de HVAC em espaços de processamento. Dependendo da instalação e da aplicação, esses sistemas de resfriamento podem operar de forma independente ou como parte de uma central de refrigeração.
  2. Por que os condensadores evaporativos são comumente usados no processamento de alimentos e bebidas?
    Os condensadores evaporativos são comumente usados no processamento de alimentos e bebidas por oferecerem maior eficiência energética e ocuparem menos espaço do que as alternativas refrigeradas a ar. Ao operarem em temperaturas de condensação mais baixas por meio do resfriamento evaporativo, reduzem o consumo de energia do compressor e melhoram a eficiência geral do sistema, exigindo menos espaço para instalação. Esses benefícios os tornam ideais para instalações com demandas contínuas de refrigeração, onde o desempenho confiável é fundamental para manter a segurança alimentar, evitar perdas de produto e garantir a produção ininterrupta.
Entre em contato com o representante local da BAC hoje mesmo para descobrir a solução ideal para você.