Torre de resfriamento série 3000
A Torre de Resfriamento Série 3000 lidera o setor com a mais alta eficiência e confiabilidade confiável da BAC. A manutenção também é mais fácil com um interior aberto que permite o acesso mais fácil a todos os componentes principais e o sistema de ventilação ENDURADRIVE® opcional que praticamente não requer manutenção para uma tranquilidade incomparável. Os modelos de extrema eficiência (XE) reduzem ainda mais os custos operacionais e de energia.
- Capacidade Térmica: 171 - 1.446 toneladas1
- Taxa de fluxo: até 4.500 USGPM1
- Fluxo cruzado // Ventilador axial // Calado induzido
Série 3000 - Benefícios
A Torre de Resfriamento Série 3000 lidera o setor com a mais alta eficiência e confiabilidade confiável da BAC. Assista a este vídeo para saber mais sobre os benefícios da Série 3000.
Série 3000 - Construção e Operação
Esta animação destaca os detalhes de construção exclusivos da Torre de Resfriamento Série 3000 e seu princípio de operação, explicando como a torre funciona.
Sistema de Ventiladores ENDURADRIVE®
O Sistema de Ventiladores ENDURADRIVE® oferece a mais alta confiabilidade, menor manutenção e menores custos de energia, proporcionando total tranquilidade.
Sistema de proteção contra corrosão TriArmor®
O TriArmor® Corrosion Protection System oferece a proteção definitiva para tanques de água fria nos ambientes mais adversos. Assista a este vídeo para aprender mais.
BAC lidera o mundo em soluções de transferência de calor
Descubra as inovações contínuas da BAC no uso da energia da água para economizar energia neste segmento de Inside the Blueprint que foi ao ar na Fox Business.
Benefícios
-
Energia
-
Manutenção
-
Instalação
-
Layout
Observação: Custos operacionais baseados em kW do ventilador x $ 0,12 kWh x 2500EFLH (horas de carga total equivalentes) x 20 anos (2011 ASHRAE Handbook HVAC Applications) x 3% ao ano de fator de inflação de energia.
Menor consumo de energia
ATÉ 40% MAIS EFICIENTE EM ENERGIA COM OS MODELOS XE*
- Extremamente eficiente XE Os modelos são pelo menos duas vezes mais eficientes em termos energéticos do que os requisitos mínimos estabelecidos no Padrão ASHRAE 90.1
- Os modelos XE ajudam a contribuir para os créditos LEED® de energia e atmosfera (EAc1)
- Retorno médio de menos de dois anos com as seleções aprimoradas do BAC que incluem entradas de custos de ciclo de vida definidas pelo usuário com base na economia de energia e retorno mínimo
* Comparado com torres de resfriamento padrão.
Key Resources
For new equipment, parts and inspection, or general inquiries, please fill out this form.