Produtos secos e adiabáticos

Produtos secos e adiabáticos

As soluções de resfriamento a seco utilizam ar para dissipar o calor sem consumir água, sendo ideais para aplicações com restrições hídricas. Já as soluções de resfriamento adiabático utilizam uma quantidade limitada de água para otimizar o desempenho e a eficiência do resfriamento em temperaturas ambientes mais elevadas.

Qual é a solução certa para mim? Fale com um especialista

Resfriador a seco TrilliumSeries®

O resfriador a seco TrilliumSeries® proporciona economia de energia para regiões com escassez hídrica. Ele oferece a maior capacidade térmica na menor área ocupada, tornando-o o resfriador a seco mais eficiente do setor para aplicações de resfriamento críticas.

  • Capacidade : até 10.000 MBH 4
  • Resfriamento a seco // Ventiladores axiais // Controles

Resfriador adiabático Trillium™ TRFS


O resfriador adiabático Trillium™ TRFS combina o design adiabático comprovado da BAC com controles inteligentes patenteados para oferecer um aumento adicional de desempenho quando o resfriamento a seco por si só pode não ser suficiente. Com o respaldo de milhares de instalações adiabáticas em todo o mundo, o TRFS ajuda os operadores de data centers a atingir temperaturas de fluido mais baixas, reduzir a demanda de energia de pico e o PUE, minimizar o consumo de água e aumentar as oportunidades de resfriamento gratuito.

Resfriador adiabático TrilliumSeries®

Para aplicações de refrigeração exigentes, onde a eficiência energética é fundamental, mas o consumo de água deve ser moderado, a BAC oferece o resfriador adiabático TrilliumSeries®. O inovador resfriador de fluido da BAC, inerentemente confiável, otimiza o consumo de água e energia em um pacote de fácil instalação que proporciona os menores custos de propriedade.

 

Condensador adiabático TrilliumSeries®

O condensador adiabático TrilliumSeries® combina o melhor do resfriamento evaporativo e a seco para otimizar a economia de energia e água. Os usuários podem reduzir o consumo máximo de energia em 44% em comparação com produtos tradicionais resfriados a ar ou reduzir o consumo de água em 90% em comparação com produtos evaporativos tradicionais. Para todas as suas necessidades de refrigeração comercial e industrial, estão disponíveis opções com CO₂ e amônia.

  • Até 376 toneladas 2
  • Adiabático // Ventiladores EC // Controles