Condensador evaporativo CXVT
O condensador evaporativo CXVT é perfeito para grandes aplicações e tem o menor custo total de propriedade, os menores custos de instalação e o melhor layout para maximizar o espaço. O CXVT está disponível com modelos XE (Extreme Efficiency) para reduzir ainda mais os custos operacionais.
- Capacidade Térmica : 540 - 2.114 toneladas3
- Fluxo cruzado // Ventilador axial // Calado induzido
CXVT - Construção e Operação
Saiba mais sobre o condensador evaporativo CXVT, incluindo sua construção, recursos e como funciona.
TriArmor® Sistema de proteção contra corrosão
O TriArmor® Corrosion Protection System oferece a proteção definitiva para tanques de água fria e é mais resistente à corrosão do que o aço inoxidável 316. Em nosso teste de durabilidade extrema, resistiu a explosivos, balística, impacto pesado e testes químicos, e os resultados falam por si. É construído com aço galvanizado G-235, polímero termoendurecível híbrido e uma barreira de poliuretano patenteada.
BAC lidera o mundo em soluções de transferência de calor
Descubra as inovações contínuas da BAC no uso da energia da água para economizar energia neste segmento de Inside the Blueprint que foi ao ar na Fox Business.
Benefícios
-
Operação -
Confiabilidade -
Instalação

Observação: Custos operacionais anuais baseados em kw de ventilador e bomba x $ 0,12 kWh x 8.760 horas x 50% da carga média para o ano.
Custos operacionais mais baixos
40% MENOR CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE COM OS MODELOS XE
- A Tecnologia de Fluxo Combinado oferece a maior capacidade do setor em uma única unidade com a menor carga de refrigerante
- Redução de até 40% do custo total de propriedade com os modelos XE com retorno de menos de um ano
- Em média, 60% menos carga de refrigerante em comparação com condensadores evaporativos padrão
- Os modelos XE extremamente eficientes excedem os requisitos mínimos de energia do código local, incluindo ASHRAE 90.1 (em média 3 vezes mais eficiente) e California Title 24 (em média 2 vezes mais eficiente)