Condensador Evaporativo VCA

Quando seu aplicativo exige um burro de carga, ligue para o condensador evaporativo VCA. Desde o sistema InterLok™ da BAC até o invólucro da bobina e a bacia, passando pelos pacotes de plataforma pré-montados e acesso irrestrito aos motores, rolamentos e ventilador, o VCA incorpora recursos que beneficiam o instalador, operador, usuário final e proprietário.

  • Capacidade Térmica : 87 - 1.443 toneladas3
  • Contrafluxo // Ventilador axial // Calado forçado

 

VCA - Construção e Operação

Saiba mais sobre o condensador evaporativo VCA, incluindo sua construção, recursos e como funciona.

TriArmor® Sistema de proteção contra corrosão

O TriArmor® Corrosion Protection System oferece a proteção definitiva para tanques de água fria e é mais resistente à corrosão do que o aço inoxidável 316. Em nosso teste de durabilidade extrema, resistiu a explosivos, balística, impacto pesado e testes químicos, e os resultados falam por si. É construído com aço galvanizado G-235, polímero termoendurecível híbrido e uma barreira de poliuretano patenteada.

BAC lidera o mundo em soluções de transferência de calor

Descubra as inovações contínuas da BAC no uso da energia da água para economizar energia neste segmento de Inside the Blueprint que foi ao ar na Fox Business.

Benefícios

  • Manutenção
  • Tempo de atividade
  • Instalação
Maintenance

Sistema de remoção BranchLok ™ (opcional): Nenhuma ferramenta necessária para inspeção reduz os custos de manutenção; limpeza mais rápida garante eficiência máxima

Manutenção fácil

MAXIMIZE ACESSIBILIDADE

  • Fácil acessibilidade com duas grandes portas de acesso e uma porta divisória interna articulada
  • O acesso no nível do solo aos ventiladores, motores e bomba (s) elimina a necessidade de plataformas ou escadas para acessá-los
  • Fique seco enquanto inspeciona com segurança a bacia com uma passarela interna
  • Reduza os custos de mão-de-obra de manutenção com um interior espaçoso e fácil de entrar e sair
  • Uma ampla variedade de plataformas modulares, corrimãos e escadas configuráveis em conformidade com OSHA para atender aos requisitos específicos do local
Uptime
Installation

Key Resources

CAD Drawings

Engineering Data

Product Catalog

Entre em contato com um especialista perto de você.
Quer selecionar seu modelo específico?