Torres de resfriamento de circuito fechado

Torres de resfriamento de circuito fechado

As torres de resfriamento de circuito fechado, também conhecidas como resfriadores de fluido evaporativo, mantêm o sistema limpo e livre de contaminantes em um circuito fechado. Isso cria dois circuitos de fluido separados: (1) um circuito externo, no qual a água pulverizada circula pela bobina e se mistura com o ar externo, e (2) um circuito interno, no qual o fluido do processo a ser resfriado circula dentro da bobina. Durante a operação, o calor é transferido do fluido quente na serpentina para a água pulverizada e, em seguida, para a atmosfera à medida que uma parte da água evapora. Além de aplicações de resfriadores e resfriamento de processos industriais, torres de resfriamento de circuito fechado são frequentemente usadas com sistemas de bomba de calor, onde o resfriamento de circuito fechado é necessário.

Qual é a solução certa para mim? Fale com um especialista
Quer saber mais sobre torres de resfriamento de circuito fechado?

Torre de resfriamento de circuito fechado FXV

Minimize os custos de energia, manutenção e instalação do seu sistema com a torre de resfriamento de circuito fechado FXV, o padrão da indústria para sistemas de circuito fechado.

  • Capacidade Térmica : 29 - 424 toneladas1
  • Vazão : até 3.600 USGPM1
  • Fluxo cruzado combinado // Ventilador axial // Tiragem induzida

 

Torre de resfriamento de circuito fechado FXV3

A Torre de resfriamento de circuito fechado FXV3 é perfeita para aplicações que maximizam a eficiência do sistema e economia de espaço para grandes projetos. O FXV3 tem a maior capacidade em uma única célula de qualquer sistema de malha fechada e fornece o valor agregado de custos operacionais reduzidos, confiabilidade aprimorada e uma solução econômica para o proprietário e o empreiteiro de instalação para grandes projetos.

  • Capacidade Térmica : 278 - 765 toneladas 1
  • Taxa de fluxo : até 7.110 USGPM 1
  • Fluxo cruzado // Ventilador axial // Calado induzido

Torre de resfriamento de circuito fechado PFi

A torre de resfriamento de circuito fechado PFi altamente eficiente é uma unidade de substituição ideal que oferece uma eficiência de sistema mais alta do que as soluções de contrafluxo convencionais e tem o menor custo total de propriedade. O sistema patenteado OptiCoil ™ aumenta a capacidade térmica em até 30% em comparação com o equipamento refrigerador de fluido de contrafluxo convencional.

  • Capacidade Térmica : 18 - 360 toneladas 1
  • Taxa de fluxo : até 5.709 USGPM 1
  • Contrafluxo // Ventilador axial // Calado induzido

 

Torre de resfriamento de circuito fechado série V

A Torre de Resfriamento de Circuito Fechado Série V é uma unidade ideal de substituição semelhante para muitas aplicações existentes, oferecendo o menor custo de substituição sem modificações estruturais, elétricas ou de tubulação. Suas capacidades de alta estática e baixo som o tornam uma ótima opção para aplicações internas, dutos e necessidades sensíveis ao som.

  • Capacidade Térmica : 3.9 - 614 toneladas 1
  • Taxa de fluxo : até 4.470 USGPM 1
  • Contrafluxo // Ventilador centrífugo // Tiragem forçada

 

Refrigerador Híbrido Modular Nexus®

O resfriador híbrido modular Nexus®, equipado com o sistema de tratamento de água PuriStream™ e luz UV, mantém a qualidade da água sem depender do tratamento químico líquido normalmente usado para prevenir a contaminação biológica. Revolucionando o conceito de resfriadores de fluido tradicionais, ele otimiza automaticamente o consumo de água e energia, oferecendo os menores custos de instalação e operação, tempo de atividade máximo e a melhor qualidade de água.

  • Capacidade Térmica : 19 - 180 toneladas 1
  • Híbrido // Modular // Sistema de Ventilação EC // Sistema de Tratamento de Água

 

Refrigerador Híbrido HXV

O resfriador híbrido HXV oferece o melhor dos resfriamentos evaporativo e seco em uma solução que economiza água e energia. O HXV mantém o desempenho máximo do sistema para diversas aplicações onde a água é escassa, os custos com água são altos, o tempo de atividade é crítico ou a formação de plumas é uma preocupação.

  • Capacidade térmica : até 396 toneladas 1
  • Vazão : Até 1.260 USGPM 1
  • Híbrido // Fluxo cruzado // Ventilador axial // Ventilação induzida