Condensador evaporativo PCC
O condensador evaporativo PCC é uma unidade de substituição ideal que oferece maior desempenho do que as soluções convencionais de contrafluxo e reduz os custos de instalação, reduzindo o tempo de montagem.
- Capacidade Térmica: 46 - 2.734 toneladas3
- Contrafluxo // Ventilador axial // Calado induzido
PCC - Construção e Operação
Saiba mais sobre o Condensador Evaporativo PCC, incluindo sua construção, recursos e como funciona.
TriArmor® Sistema de proteção contra corrosão
O TriArmor® Corrosion Protection System oferece a proteção definitiva para tanques de água fria e é mais resistente à corrosão do que o aço inoxidável 316. Em nosso teste de durabilidade extrema, resistiu a explosivos, balística, impacto pesado e testes químicos, e os resultados falam por si. É construído com aço galvanizado G-235, polímero termoendurecível híbrido e uma barreira de poliuretano patenteada.
BAC lidera o mundo em soluções de transferência de calor
Descubra as inovações contínuas da BAC no uso da energia da água para economizar energia neste segmento de Inside the Blueprint que foi ao ar na Fox Business.
Benefícios
-
Instalação -
Confiabilidade -
Manutenção

Pinos de fixação: Alinhe o invólucro da bobina e a bacia em menos de 15 minutos
Menores custos de instalação
ELEVADOR DE PEÇA ÚNICA DISPONÍVEL PARA TODAS AS UNIDADES
- Reduza o tempo de amarração com o sistema InterLok™ da BAC, que inclui uma estrutura estrutural para garantir o alinhamento
- Alinhe o invólucro da bobina e a bacia em menos de 15 minutos com pinos de amarração
- Reduza os custos de guindaste, estrutural e de isolamento de vibração devido ao tamanho menor e menor peso; corresponde às unidades do concorrente, portanto, não há a necessidade de aço ou tubulação adicional
- Unidades conteinerizadas disponíveis para exportação
- Reduza o tempo de instalação com pacotes pré-montados de plataforma e escada