Produtos

Lorem ipsum pain sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc be feugiat my. Fusce vel tempor nunc inteiro.

Qual é a solução correta para mim? Fazer o teste
O que aprender mais sobre resfriamento evaporativo?
Categories

Categories

Fan Type

Fan Type

Compliance

Compliance

Drive System

Drive System

Fan Configuration

Fan Configuration

Materials of Construction

Materials of Construction

Unit Configuration

Unit Configuration

Torre de resfriamento de circuito fechado FXV

Minimize os custos de energia, manutenção e instalação do seu sistema com a torre de resfriamento de circuito fechado FXV, o padrão da indústria para sistemas de circuito fechado.

  • Capacidade Térmica : 29 - 424 toneladas1
  • Vazão : até 3.600 USGPM1
  • Fluxo cruzado combinado // Ventilador axial // Tiragem induzida

 

Torre de resfriamento de circuito fechado FXV3

A Torre de resfriamento de circuito fechado FXV3 é perfeita para aplicações que maximizam a eficiência do sistema e economia de espaço para grandes projetos. O FXV3 tem a maior capacidade em uma única célula de qualquer sistema de malha fechada e fornece o valor agregado de custos operacionais reduzidos, confiabilidade aprimorada e uma solução econômica para o proprietário e o empreiteiro de instalação para grandes projetos.

  • Capacidade Térmica : 278 - 765 toneladas 1
  • Taxa de fluxo : até 7.110 USGPM 1
  • Fluxo cruzado // Ventilador axial // Calado induzido

Torre de resfriamento de circuito fechado PFi

A torre de resfriamento de circuito fechado PFi altamente eficiente é uma unidade de substituição ideal que oferece uma eficiência de sistema mais alta do que as soluções de contrafluxo convencionais e tem o menor custo total de propriedade. O sistema patenteado OptiCoil ™ aumenta a capacidade térmica em até 30% em comparação com o equipamento refrigerador de fluido de contrafluxo convencional.

  • Capacidade Térmica : 18 - 360 toneladas 1
  • Taxa de fluxo : até 5.709 USGPM 1
  • Contrafluxo // Ventilador axial // Calado induzido

 

Torre de resfriamento de circuito fechado série V

A Torre de Resfriamento de Circuito Fechado Série V é uma unidade ideal de substituição semelhante para muitas aplicações existentes, oferecendo o menor custo de substituição sem modificações estruturais, elétricas ou de tubulação. Suas capacidades de alta estática e baixo som o tornam uma ótima opção para aplicações internas, dutos e necessidades sensíveis ao som.

  • Capacidade Térmica : 3.9 - 614 toneladas 1
  • Taxa de fluxo : até 4.470 USGPM 1
  • Contrafluxo // Ventilador centrífugo // Tiragem forçada

 

Torre de Resfriamento Série 3000

A torre de resfriamento Série 3000 lidera o setor com a mais alta eficiência e a confiabilidade comprovada da BAC. A manutenção também é facilitada por um interior aberto que permite acesso fácil a todos os principais componentes e pelo sistema de ventiladores ENDURADRIVE® opcional, que praticamente dispensa manutenção, proporcionando tranquilidade incomparável. Os modelos de Extrema Eficiência (XE) reduzem ainda mais os custos de energia e operação.

  • Capacidade térmica : 171 - 1.446 toneladas1
  • Vazão : Até 4.500 USGPM1
  • Fluxo cruzado // Ventilador axial // Ventilação induzida

 

Torre de resfriamento série 1500

A Torre de Resfriamento Série 1500 é a melhor solução para aplicações que requerem baixa manutenção e flexibilidade de layout, pois o design de entrada de ar de um lado permite que ela se encaixe em espaços apertados. Ele também tem os menores custos de energia e manutenção. Você pode acessar facilmente todos os componentes principais do interior da unidade. Os modelos de extrema eficiência (XE) reduzem ainda mais os custos de energia e operação da unidade.

  • Capacidade Térmica: 92 - 747 toneladas1
  • Taxa de fluxo: até 3.150 USGPM1
  • Fluxo cruzado // Ventilador axial // Calado induzido