Produtos

Produtos

Lorem ipsum pain sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc be feugiat my. Fusce vel tempor nunc inteiro.

Qual é a solução correta para mim? Fazer o teste
O que aprender mais sobre resfriamento evaporativo?
Categories

Categories

Fan Type

Fan Type

Compliance

Compliance

Drive System

Drive System

Fan Configuration

Fan Configuration

Materials of Construction

Materials of Construction

Unit Configuration

Unit Configuration

Refrigerador Híbrido Modular Nexus®

O resfriador híbrido modular Nexus®, equipado com o sistema de tratamento de água PuriStream™ e luz UV, mantém a qualidade da água sem depender do tratamento químico líquido normalmente usado para prevenir a contaminação biológica. Revolucionando o conceito de resfriadores de fluido tradicionais, ele otimiza automaticamente o consumo de água e energia, oferecendo os menores custos de instalação e operação, tempo de atividade máximo e a melhor qualidade de água.

  • Capacidade Térmica : 19 - 180 toneladas 1
  • Híbrido // Modular // Sistema de Ventilação EC // Sistema de Tratamento de Água

 

Refrigerador Híbrido HXV

O resfriador híbrido HXV oferece o melhor dos resfriamentos evaporativo e seco em uma solução que economiza água e energia. O HXV mantém o desempenho máximo do sistema para diversas aplicações onde a água é escassa, os custos com água são altos, o tempo de atividade é crítico ou a formação de plumas é uma preocupação.

  • Capacidade térmica : até 396 toneladas 1
  • Vazão : Até 1.260 USGPM 1
  • Híbrido // Fluxo cruzado // Ventilador axial // Ventilação induzida

 

Resfriador adiabático TrilliumSeries®

Para aplicações de refrigeração exigentes, onde a eficiência energética é fundamental, mas o consumo de água deve ser moderado, a BAC oferece o resfriador adiabático TrilliumSeries®. O inovador resfriador de fluido da BAC, inerentemente confiável, otimiza o consumo de água e energia em um pacote de fácil instalação que proporciona os menores custos de propriedade.

 

Condensador adiabático TrilliumSeries®

O condensador adiabático TrilliumSeries® combina o melhor do resfriamento evaporativo e a seco para otimizar a economia de energia e água. Os usuários podem reduzir o consumo máximo de energia em 44% em comparação com produtos tradicionais resfriados a ar ou reduzir o consumo de água em 90% em comparação com produtos evaporativos tradicionais. Para todas as suas necessidades de refrigeração comercial e industrial, estão disponíveis opções com CO₂ e amônia.

  • Até 376 toneladas 2
  • Adiabático // Ventiladores EC // Controles

 

Unidade de armazenamento térmico TSU-M ICE CHILLER®

A Unidade de Armazenamento Térmico TSU-M ICE CHILLER® reduz os custos de energia armazenando o resfriamento enquanto muda o uso de energia para horários fora de pico. O processo de fusão interno tem um circuito fechado fácil de projetar, tornando-o ideal para uma variedade de aplicações de HVAC. Alguns exemplos incluem prédios de escritórios, refrigeração distrital para ambientes urbanos, escolas, hospitais, estádios esportivos, centros de convenções e muito mais.

  • Capacidade térmica : 90 - 125.000 toneladas
  • Aplicativos HVAC

 

Unidade de armazenamento térmico TSU ICE CHILLER®

Mantenha uma temperatura da água consistentemente baixa usando unidades de armazenamento térmico TSU ICE CHILLER®. Esses produtos fundidos externos são ideais para resfriamento em lote para aplicações de resfriamento industrial e de processo, como laticínios, cervejarias, fabricantes de produtos químicos, resfriamento de produtos alimentícios, processos de engarrafamento, resfriamento de produtos e muito mais.

  • Capacidade térmica : 90 - 125.000 toneladas
  • Aplicações de refrigeração industrial e de processo