Des produits

BAC est le leader mondial des solutions innovantes de refroidissement par évaporation et de rejet de chaleur.

Categories

Categories

Fan Type

Fan Type

Compliance

Compliance

Drive System

Drive System

Fan Configuration

Fan Configuration

Materials of Construction

Materials of Construction

Unit Configuration

Unit Configuration

Refroidisseur hybride modulaire Nexus®

Le refroidisseur hybride modulaire Nexus®, équipé du système de traitement d'eau PuriStream™ et d'une lampe UV, préserve la qualité de l' eau sans recourir aux traitements chimiques liquides habituellement utilisés pour prévenir la contamination biologique. Révolutionnant les refroidisseurs de fluides traditionnels, il optimise automatiquement la consommation d'eau et d'énergie tout en garantissant des coûts d'installation et d'exploitation minimaux, une disponibilité maximale et une qualité d'eau optimale.

  • Capacité thermique : 19 - 180 tonnes1
  • Hybride // Modulaire // Système de ventilation EC // Système de traitement de l'eau

 

Refroidisseur hybride HXV

Le refroidisseur hybride HXV combine les avantages du refroidissement par évaporation et du refroidissement à sec, pour une solution écoénergétique et économique en eau. Le HXV garantit des performances système optimales dans diverses applications où l'eau est rare, son coût élevé, la disponibilité du système essentielle ou la pollution des eaux problématique.

  • Capacité thermique : jusqu'à 396 tonnes 1
  • Débit : Jusqu'à 1 260 USGPM 1
  • Hybride // Flux croisé // Ventilateur axial // Ventilation induite

 

Refroidisseur adiabatique TrilliumSeries®

Pour les applications de refroidissement exigeantes où l'efficacité énergétique est primordiale et où la consommation d'eau doit être réduite au minimum, BAC propose le refroidisseur adiabatique TrilliumSeries® . Ce refroidisseur de fluide innovant et intrinsèquement fiable optimise la consommation d'eau et d'énergie grâce à une solution facile à installer et offrant des coûts d'exploitation minimaux.

 

Condenseur adiabatique TrilliumSeries®

Le condenseur adiabatique TrilliumSeries® combine les avantages du refroidissement par évaporation et du refroidissement à sec pour optimiser les économies d'énergie et d'eau. Les utilisateurs peuvent ainsi réduire leur consommation d'énergie de pointe de 44 % par rapport aux produits à air traditionnels et leur consommation d'eau de 90 % par rapport aux produits à évaporation classiques. Pour tous vos besoins en réfrigération commerciale et industrielle, le CO₂ et l'ammoniac sont disponibles.

  • Jusqu'à 376 tonnes 2
  • Adiabatique // Ventilateurs EC // Commandes

 

Unité de stockage thermique TSU-M ICE CHILLER®

L'unité de stockage thermique TSU-M ICE CHILLER® réduit les coûts énergétiques en stockant le refroidissement tout en transférant la consommation d'énergie aux heures creuses. Le processus de fusion interne a une boucle fermée facile à concevoir, ce qui le rend idéal pour une variété d'applications HVAC. Certains exemples incluent les immeubles de bureaux, le refroidissement urbain pour les milieux urbains, les écoles, les hôpitaux, les arènes sportives, les centres de congrès, etc.

  • Capacité thermique: 90-125 000 tonnes
  • Applications HVAC

 

Unité de stockage thermique TSU ICE CHILLER®

Maintenez une température d'eau constamment basse à l'aide des unités de stockage thermique TSU ICE CHILLER®. Ces produits de fusion externes sont idéaux pour le refroidissement par lots pour les applications de refroidissement industrielles et de processus telles que les laiteries, les brasseries, les fabricants de produits chimiques, le refroidissement des produits alimentaires, les processus d'embouteillage, le refroidissement des produits, etc.

  • Capacité thermique: 90 - 125,000 tonnes
  • Applications de refroidissement industriel et de process