Condenseur évaporatif CXVT
Le condenseur évaporatif CXVT est parfait pour les grandes applications et présente le coût total de possession le plus bas, les coûts d'installation les plus bas et la meilleure disposition pour maximiser l'espace. Le CXVT est disponible avec les modèles XE (Extreme Efficiency) pour réduire davantage les coûts d'exploitation.
- Capacité thermique: 540-2114 tonnes3
- Crossflow // Ventilateur axial // Tirage induit
Condenseur évaporatif CXVB
Le condenseur évaporatif CXVB offre la plus grande efficacité du système, minimise la maintenance et fournit la charge de réfrigérant la plus faible de l'industrie.
- Capacité thermique: 75-1 287 tonnes3
- Crossflow // Ventilateur axial // Tirage induit
Condenseur évaporatif PCC
Le condenseur évaporatif PCC est une unité de remplacement idéale qui offre des performances plus élevées que les solutions à contre-courant conventionnelles et réduit les coûts d'installation en réduisant le temps de montage.
- Capacité thermique: 46-2734 tonnes3
- Contre-courant // Ventilateur axial // Tirage induit
Condenseur évaporatif série V
Le condenseur évaporatif de la série V est une unité de remplacement idéale pour de nombreuses applications existantes, offrant le coût de remplacement le plus bas sans modifications structurelles, électriques ou de tuyauterie. Ses capacités élevées de statique et de son faible en font un excellent choix pour les applications intérieures, les besoins en conduits et sensibles au son.
- Capacité thermique: 7-1 140 tonnes3
- Contre-courant // Ventilateur centrifuge // Tirage forcé
Condenseur évaporatif VCA
Lorsque votre application nécessite un bourreau de travail, tournez-vous vers le condenseur évaporatif VCA. Du système InterLok ™ de BAC à l'alignement du boîtier de bobine et du bassin aux ensembles de plates-formes pré-assemblées et à l'accès illimité aux moteurs, roulements et ventilateur, le VCA intègre des fonctionnalités qui profitent à l'installateur, l'opérateur, l'utilisateur final et le propriétaire.
- Capacité thermique: 87-1 443 tonnes3
- Contre-courant // Ventilateur axial // Tirage forcé
Refroidisseur hybride modulaire Nexus®
Le refroidisseur hybride modulaire révolutionnaire Nexus® est le premier système de refroidissement hybride intelligent, prêt à l'emploi et modulaire au monde, destiné aux applications CVC et industrielles légères. Dépassant les attentes liées aux refroidisseurs hybrides traditionnels, il optimise automatiquement la consommation d'eau et d'énergie tout en offrant des coûts d'installation et d'exploitation minimaux, une disponibilité maximale, des coûts de maintenance réduits et une qualité d'eau optimale, le tout dans une conception simplifiée, compacte et légère.
- Capacité thermique : 19 - 180 tonnes 1
- Hybride // Modulaire // Système de ventilation EC