Refroidisseurs hybrides

Refroidisseurs hybrides

Les systèmes de refroidissement hybrides combinent les modes évaporatif, sec et hybride pour optimiser la consommation d'eau et d'énergie tout en maintenant un rendement élevé. En basculant automatiquement entre le fonctionnement humide et sec en fonction des conditions ambiantes et des exigences du site, ils optimisent les performances et la préservation des ressources. Cette flexibilité permet d'abaisser la température du fluide de process et de réduire l'encombrement par rapport aux systèmes secs ou adiabatiques classiques.

Quelle est la solution qui me convient le mieux ? Parlez à un expert

Refroidisseur hybride modulaire Nexus®

Le refroidisseur hybride modulaire Nexus®, équipé du système de traitement d'eau PuriStream™ et d'une lampe UV, préserve la qualité de l' eau sans recourir aux traitements chimiques liquides habituellement utilisés pour prévenir la contamination biologique. Révolutionnant les refroidisseurs de fluides traditionnels, il optimise automatiquement la consommation d'eau et d'énergie tout en garantissant des coûts d'installation et d'exploitation minimaux, une disponibilité maximale et une qualité d'eau optimale.

  • Capacité thermique : 19 - 180 tonnes1
  • Hybride // Modulaire // Système de ventilation EC // Système de traitement de l'eau

 

Refroidisseur hybride HXV

Le refroidisseur hybride HXV combine les avantages du refroidissement par évaporation et du refroidissement à sec, pour une solution écoénergétique et économique en eau. Le HXV garantit des performances système optimales dans diverses applications où l'eau est rare, son coût élevé, la disponibilité du système essentielle ou la pollution des eaux problématique.

  • Capacité thermique : jusqu'à 396 tonnes 1
  • Débit : Jusqu'à 1 260 USGPM 1
  • Hybride // Flux croisé // Ventilateur axial // Ventilation induite